スウェージロックのベンチ・トップ式チューブ・ベンダー
頑丈かつ軽量なSwagelokベンチ・トップ式チューブ・ベンダーを使用すると、チューブを一貫してさまざまな形状に曲げることができるため、高い品質基準を維持しながら迅速に取り付けることができます。
ベンチ・トップ式チューブ・ベンダーの詳細について問い合わせるSwagelok®ベンチ・トップ式チューブ・ベンダーを使用すると、さまざまな形状にチューブを容易に曲げることができます。頑丈なアルミニウム製で、耐久性が高く、CEマーキングに適合しています。曲げ範囲は1~180°で、使用可能なチューブ外径サイズは1/4~1 1/4 インチ(肉厚:0.71~3.05 mm)、6~30 mm(肉厚:0.8~3.0 mm)です。同梱のグリース・ガンを使用すると、作業に便利です。金属製キャリング・ケースが付いているため、保管や持ち運びが容易です。
ベンチ・トップ式チューブ・ベンダーには手動タイプと電動タイプがあります。手動タイプの場合、オプションのトルク・クラッチとサポート・アームを使用すると、1/2インチ・ドリル・モーターで操作することができます。なお、一部のチューブについては、正確かつ信頼性の高い曲げを行うため、炭素鋼製ベンド・シューが必要です。
仕様
| 寸法(ケース込み) | たて:37 cm、よこ:53 cm、奥行:28 cm |
| 質量(ケース込み、ツールは除く) | 手動タイプ:34 kg 電動タイプ:36 kg |
| 電力仕様(電動タイプ) | MS-BTB-1:110 V(AC)、50/60 Hz、最大電流—10 A MS-BTB-2:230 V(AC)、50/60 Hz、最大電流—5 A |
チューブ曲げトレーニング:応用コースでは、ベンチ・トップ式チューブ・ベンダーの使用方法を学ぶことができます。
ベンチ・トップ式チューブ・ベンダーのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Изделия: электрические, стендовые и ручные трубогибы; инструменты для подготовки труб; системы трубных опор
Swagelokベンチ・トップ式チューブ・ベンダーを使用する
Swagelok®ベンチ・トップ式チューブ・ベンダーを使用すると、各種材質のチューブを繰り返し正確に曲げることができます。小口径の薄肉チューブ、大口径の厚肉チューブなど、チューブを曲げる際は、この動画をご覧ください。チューブを曲げる際のヒントやベスト・プラクティスを確認することができます。
チューブ・ベンダーの動画を見る関連資料/コラム記事
流体システムに関する基本セミナー
スウェージロック基本セミナーを受講することで、信頼性の高い流体システムの開発、構築、メンテナンスに必要なスキルを身に付けることができます。
導入事例:人件費削減を実現したチューブ曲げソリューション
スウェージロックのサポートによって、Green Alternative Systems(GAS)社は製造時間を75%短縮し、年間で22万4,000ドルもの人件費を削減することに成功しました。今回は、両社による協業の成果を紹介します。
Outillage, technique et formation : les trois clés pour réaliser un système de tubes complexe
Découvrez comment un outillage, une technique et une formation appropriés peuvent vous aider à réaliser un système de tubes complexe – performant et moins sujet aux fuites – avec une cintreuse manuelle.
Comment utiliser une cintreuse manuelle
Découvrez dans comment utiliser une cintreuse manuelle pour réaliser des cintrages à 90° et 180° avec efficacité et précision. Les cintreuses manuelles Swagelok® permettent d’effectuer des cintrages réguliers et de grande qualité sur des tubes fabriqués dans la plupart des matériaux compatibles avec les raccords pour tubes Swagelok.