text.skipToContent text.skipToNavigation
Unidad Hidráulica de Deformación de Gran Volumen (HVSU)

Unidades Hidráulicas de Deformación de Gran Volumen (HVSU) Swagelok®

Las unidades hidráulicas de deformación de gran volumen Swagelok® (HVSU) facilitan el preensamblaje de las tuercas y férulas Swagelok en el tubo de acero inoxidable para que Vd. pueda hacer conexiones fiables de tubo.

Obtenga Ayuda Seleccionando las HVSU

Las unidades hidráulicas de deformación de gran volumen (HVSU) Swagelok® están diseñadas para preensamblar con eficiencia y fiabilidad las tuercas y férulas Swagelok en el tubo de acero inoxidable. Estas unidades actuadas neumáticamente y controladas electrónicamente utilizan sensores avanzados para iniciar y detener el proceso, asegurando unos resultados de preensamblaje consistentes y precisos, incluso en las aplicaciones de gran volumen. Con un largo ciclo de vida útil y un contador de ciclos integrado, la HVSU facilita el mantenimiento preventivo, aumentando la longevidad y fiabilidad de la unidad.

La HVSU, diseñada para ofrecer versatilidad y facilidad de uso, admite tamaños de tubo de 6, 8, 10 y 12 mm, de 1/4, 3/8 y 1/2 pulg. sin necesidad de herramientas adicionales para cambiar de tamaño. Esta flexibilidad la hace ideal para diversas aplicaciones industriales en las que la eficiencia y la precisión son críticas. Al reducir el tiempo y el esfuerzo necesarios para la instalación del tubo, la HVSU ayuda a mejorar la productividad general y favorece las conexiones seguras y estancas.

¿Necesita ayuda para seleccionar la herramienta de preensamblaje adecuada?

Contacte con un Especialista

Catálogos HVSU

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.

Sistema de fluidos con racores sin fugas Swagelok<sup>®</sup>

La Superioridad de los Racores para Tubo Swagelok®

Los racores Swagelok están diseñados para satisfacer sus más altas expectativas de seguridad y fiabilidad, con un diseño probado, una fabricación precisa y materias primas de calidad superior.

Descubra la Ventaja

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Vor-Ort-Services von Swagelok zur Leckageerkennung
Systemleckagen vermeiden: Warum es bei Rohrleitungen auf eine optimale Vorbereitung ankommt

Bei der Herstellung zuverlässiger Rohrverschraubungen spielen viele Faktoren eine Rolle. Am wichtigsten ist eine optimale Vorbereitung der Rohrleitungen vor der Installation. Erfahren Sie, wie Sie kostenintensive oder gefährliche Leckagen durch eine optimale Handhabung von Rohrleitungen vermeiden.

Green Alternative Systems
Fallstudie: Green Alternative Systems spart Arbeitskosten mit Rohrbiegelösungen von Swagelok

Mit Unterstützung von Swagelok ist es Green Alternative Systems (GAS) gelungen, seine Produktionszeiten um 75 % zu verkürzen und so Arbeitskosten in Höhe von 224.000 USD pro Jahr einzusparen. Erfahren Sie im Artikel mehr über diese erfolgreiche Zusammenarbeit.

Handrohrbieger von Swagelok im Einsatz
Tipps für die Umsetzung komplexer Rohrsysteme

Mit diesen Tipps gelingt unter Einsatz von Handrohrbiegern die Montage komplexer, leckagedichter Rohrsysteme mit effizientem Durchfluss.

Handrohrbieger von Swagelok im Einsatz
So verwenden Sie einen Handrohrbieger von Swagelok

Erfahren Sie, wie man mit einem Handrohrbieger genaue 90°- und 180°-Biegungen an einem Rohr herstellt. Die Handrohrbieger von Swagelok® liefern ein einheitliches, hochwertiges Ergebnis bei fast allen Materialien, die in Kombination mit den Verschraubungen von Swagelok eingesetzt werden.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.