Válvulas
Válvulas disponibles con estas especificaciones:
- 3 a 25 mm (1/16 a 2 pulg.)
- –200°C (–325°F) a 648°C (1200°F)
- Acero inoxidable 316, 316L o 316L VIM-VAR, latón, acero inoxidable recubierto de Xylan® acero inoxidable 316, PTFE, 316L VAR, PCTFE, FKM fluorocarbono, latón cromado con neblina de plata, aleación 400, PEEK, polipropileno, acero inoxidable 302, PFA, acero al carbono, Kalrez, Nilón, aleación C-276, elgiloy, etileno propileno, fenólico, poliimida, acero inoxidable 304, acero inoxidable 316 recocido para gases sulfurosos, CF3M, poliamida
- 3,4 bar (50 psig) a 4134 bar (60 000 psig)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки — Игольчатые клапаны высокого давления, серии Sno-Trik 410, 445, 645, 945 — Прямая конфигурация
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-410-FP Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-645-FP Нержавеющая сталь 316 3/4-16 дюймов Внутр. цилиндрическая резьба 3/4-16 дюймов Внутр. цилиндрическая резьба SS-445-FP Нержавеющая сталь 316 9/16-18 дюймов Внутр. цилиндрическая резьба 9/16-18 дюймов Внутр. цилиндрическая резьба
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas