Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Гайки с внутренней резьбой
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Гайки с внутренней резьбой
Гайка с внутренней резьбой формирует прочное, герметичное соединение трубных фитингов – идеально для сохранения целостности уплотнения в критически важных системах.
Gaugeable Tube Fittings and Adapter Fittings
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-602-1 | Супердуплексная нержавеющая сталь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Просмотр изделия |
| 825-402-1 | Alloy 825 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| B-102-1 | Латунь | 1/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Просмотр изделия |
| B-202-1 | Латунь | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Просмотр изделия |
| B-402-1 | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Просмотр изделия |
| B-602-1 | Латунь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Просмотр изделия |
| B-6M2-1 | Латунь | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Просмотр изделия |
| HC-202-1 | Сплав C-276 | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Просмотр изделия |
| HC-402-1 | Сплав C-276 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Просмотр изделия |
| HC-602-1 | Сплав C-276 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Просмотр изделия |
| HC-812-1 | Сплав C-276 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Просмотр изделия |
| M-402-1 | Сплав 400 / R-405 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Просмотр изделия |
| M-602-1 | Сплав 400 / R-405 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Просмотр изделия |
| M-812-1 | Сплав 400 / R-405 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Просмотр изделия |
| NY-602-1 | Нейлон | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Просмотр изделия |
| S-1212-1 | Углеродистая сталь | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Просмотр изделия |
| S-1612-1 | Углеродистая сталь | 1 дюйм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Просмотр изделия |
| SS-1012-1 | Нержавеющая сталь 316 | 5/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Просмотр изделия |
| SS-102-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Просмотр изделия |
| SS-10M2-1 | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Просмотр изделия |
| SS-1212-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Просмотр изделия |
| SS-12M2-1 | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Просмотр изделия |
| SS-1412-1 | Нержавеющая сталь 316 | 7/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Просмотр изделия |
| SS-14M2-1 | Нержавеющая сталь 316 | 14 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Просмотр изделия |
| SS-15M2-1 | Нержавеющая сталь 316 | 15 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Просмотр изделия |
| SS-1612-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Просмотр изделия |
| SS-16M2-1 | Нержавеющая сталь 316 | 16 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Просмотр изделия |
| SS-18M2-1 | 316 Stainless Steel | 18 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| SS-2002-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| SS-202-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| SS-20M2-1 | 316 Stainless Steel | 20 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| SS-22M2-1 | 316 Stainless Steel | 22 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| SS-2402-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| SS-25M2-1 | Acero inoxidable 316 | 25 mm | Racor hembra Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-2M2-1 | Acero inoxidable 316 | 2 mm | Racor hembra Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-302-1 | Acero inoxidable 316 | 3/16 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-3202-1 | Acero inoxidable 316 | 2 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-3M2-1 | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor hembra Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4M2-1 | Acero inoxidable 316 | 4 mm | Racor hembra Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-502-1 | Acero inoxidable 316 | 5/16 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-6M2-1 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor hembra Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-8M2-1 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| T-402-1 | PTFE | 1/4 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.