Vannes à membrane Swagelok®
Les vannes à membrane Swagelok améliorent l’efficacité du système et arrêtent efficacement l’écoulement du fluide en limitant les zones de rétention et en facilitant la purge grâce à un passage d’écoulement intégralement balayé. Ces vannes à longue durée de vie sont proposées dans plusieurs tailles, matériaux et configurations afin de pouvoir répondre aux besoins de systèmes utilisés dans des applications haute pureté et très haute pureté.
Voir des vannes à membraneSwagelok propose des vannes à membrane de différentes tailles, fabriquées dans plusieurs matériaux et aux configurations diverses pour répondre aux besoins des applications haute pureté et très haute pureté. Ces vannes ont des coefficients de débit qui vont de 0,20 à 13. Avec un passage d’écoulement intégralement balayé et une structure résistante à la corrosion, elles sont le produit idéal pour les applications dans lesquelles la propreté est primordiale. Les utilisateurs peuvent choisir entre plusieurs modes d’actionnement : manuel, pneumatique ou électrique.
Les vannes à membrane Swagelok peuvent être utilisées pour des applications diverses – dépôt par couche atomique, systèmes à gaz modulaires aux débits élevés, immersion à haute température, applications très haute pureté nécessitant des composants en fluoropolymère.
- Les vannes à membrane sans ressort Swagelok pour systèmes à gaz modulaires sont faciles à installer, fournissent une indication visuelle du sens de l’écoulement et sont dotées d’un siège conçu pour améliorer la stabilité thermique
- Robustes, polyvalentes et durables, les vannes à membrane pour gaz en vrac Swagelok peuvent être utilisées dans de nombreuses applications d’obturation haute pureté, de distribution de gaz en vrac et d’isolement
- Les vannes à membrane Swagelok pour immersion à haute température peuvent être entièrement immergées dans un milieu très pur et très chaud, ce qui en fait un produit parfaitement adapté aux applications de dépôt par couche atomique et de distribution des gaz précurseurs
- Les vannes à membrane en fluoropolymère très haute pureté Swagelok offrent une solution robuste pour la distribution de produits chimiques très haute pureté, d’eau désionisée ou de produits chimiques en vrac
Vous avez des questions sur les vannes à membrane ?
Категории клапанов с мембранным уплотнением
Беспружинные мембранные клапаны для модульных газовых систем, 1,125 дюйма, серия DE
Надежные и современные регулирующие клапаны с беспружинной конструкцией идеально подходят для эффективной работы в модульных газовых системах.
Высокотемпературные погружные мембранные клапаны, серия DH
Для применения в высокотемпературной среде, например в системах с атомно-слоевым осаждением (ALD) и системах доставки прекурсоров используются высокотемпературные погружные мембранные клапаны.
Запасные части и вспомогательное оборудование
Подробнее о качественных компонентах для обслуживания клапанов с мембранным уплотнением, запасных частях и дополнительном оборудовании, включая ремкомплекты мембран, уплотнений, штока и приводов.
Запорные мембранные клапаны сверхвысокой степени чистоты, серия DP
Подробнее о запорных мембранных клапаны сверхвысокой степени чистоты с прямой конфигурацией и ручным управлением, многоходовые и модульные для монтажа на поверхность (MSM) со встроенными приводами.
Мембранные клапаны высокой степени чистоты и высокого давления, серии DL и DS
Откройте для себя мембранные клапаны высокого давления и высокой чистоты с многократным отсечением, полностью укомплектованным наконечником штока, мягким седлом, традиционным дном и креплением на панель.
Мембранные клапаны для большого объема газа, серия LD
Предлагаются мембраны для распределения и отсечения газов в больших объемах и с высоким расходом в системах сверхвысокой степени чистоты.
Мембранные клапаны сверхвысокой степени чистоты для высокого расхода, серия DF
Увеличьте циклический срок службы с помощью беспружинных мембранных клапанов для интенсивного расхода. Отсутствие пружин и резьбы повышает необходимую чистоту, а беспрепятственная проточная часть улучшает качество продувки.
Мембранные клапаны сверхвысокой степени чистоты и высокого давления, серия DPH
Мембранные клапаны сверхвысокой степени чистоты и высокого давления выпускаются в различных размерах, материалах и конфигурациях для широкого применения.
Многоклапанные блоки
Узнайте больше о многоклапанных блоках с клапанами на мембранном уплотнении. Разработанные для надежной работы блоки обеспечивают высокую чистоту и точный контроль рабочих сред.
Фторполимерные мембранные клапаны сверхвысокой степени чистоты, серия DRP
Обеспечьте оптимальную производительность и долговечность сверхчистых (UHP) химических систем за счет беспрепятственного пути прохождения потока, чтобы свести к минимуму загрязнение флюидов.
Catalogues des vannes à membrane
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Features: 1.125 in. C-seal and W-seal designs; Available in two- and three-port configurations; Compact pneumatic and manual actuators; Pneumatic actuator indicator ball: red for normally closed, green for normally open; Fixed orientation of actuator to body for consistency of installation; Corner chamfers on outlet side of body for visual indication of flow direction
Swagelok thermal-immersion diaphragm valves offer high-speed actuation and are designed for optimum performance at 220 degrees C (428 degrees F) for high-temperature processes.
Features: Pneumatic and quarter-turn manual 2-way and 3-way models; pneumatic and manual models with adjustable flow and bypass features; DuPont® Teflon® modified PTFE wetted parts and polypropylene actuator; Meet SEMI Standard F57-0301 for ultrahigh-purity system components; Fine thread flare and Nippon Pillar® Super 300 end connections standard; space saver and other end connections available; Custom manifolds and subassemblies available
Бессальниковая цельнометаллическая герметизация; Рабочее давление от вакуума до 241 бара (3500 фунтов на кв. дюйм, ман.); Температура от -73 до 121°C (от -100 до 250°F)
Применимы в сверхчистых системах; Корпус из нержавеющей стали 316L VIM-VAR; Модели низкого и высокого давления; Соединения VCR®, соединения под приварку встык и модульные торцевые соединения для монтажа на поверхности; Ручные и пневматические приводы
Характеристики: Рабочее давление до 300 фунтов на кв. дюйм, ман. (20,6 бара); отсечение, распределение больших объемов газа и изолирование; литые, кованные корпуса из нержавеющей стали, а также корпуса из прутковых заготовок; торцевые соединения от 1/4 до 1 дюйма и от 12 до 25 мм
Характеристики: Корпус из нержавеющей стали 316L VAR; рабочее давление до 300 фунтов на кв. дюйм, ман. (20,6 бара); торцевые соединения размером 1/4, 3/8 и 1/2 дюйма; 10 и 12 мм
고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브를 선정하는 방법
산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선정할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.
누출 저감(Low-E) 밸브로 비산 누출 비용 최소화
비산 누출은 화학 및 정유 산업에서 점점 더 큰 문제로 대두되고 있습니다. 인증 받은 누출 저감(Low-E) 밸브를 사용하면 시설과 수익성을 보호할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.
블록 밸브로 산업용 유체 시스템을 격리하는 방법
플랜트 안전을 유지하려면 유지보수 작업 전에 산업용 유체 시스템 라인을 격리하는 것이 필수입니다. 유체 시스템 라인을 격리하는 가장 안전한 방법은 블록 밸브 두 개를 설치하는 것입니다. 시스템에 적합한 구성을 설계하는 방법을 알아보십시오.
하나의 새로운 밸브, 반도체 제조 기술을 바꿀 수 있는 세 가지 이유
혁신적인 최신 원자층 증착(ALD, Atomic Layer Deposition) 밸브 기술이 어떻게 첨단 기술 반도체 제조 시장을 변화시킬 수 있는지 소개합니다.