text.skipToContent text.skipToNavigation
Vannes à membrane pour immersion à haute température série DH Swagelok

Vannes à membrane pour immersion à haute température (série DH) Swagelok®

Les vannes à membrane pour immersion à haute température Swagelok offrent un actionnement rapide et sont conçues pour une performance optimale dans les process à haute température.

Demander un complément d’information

La vanne à membrane pour immersion à haute température série DH est conçue pour les applications dans lesquelles la vanne doit être entièrement contenue dans un environnement à haute température et haute pureté, telles que les applications de dépôt par couche atomique (ALD) ou d’alimentation en gaz précurseurs. Son siège en PFA grade haute pureté fournit une large gamme de compatibilité chimique et une excellente résistance au gonflement et à la contamination. Le passage d’écoulement intégralement balayé minimise les zones de rétention et maximise le débit.

Des coefficients de débit jusqu’à 0,60, une variété de raccords d’extrémité de 1/4 po et 3/8 po et des modèles à actionnement pneumatique et manuel — avec l’actionneur normalement fermé capable d’un temps d’ouverture ou de fermeture de vanne inférieur à 5 ms — sont disponibles pour répondre à un large éventail de besoins et de systèmes. La vanne est conçue pour une performance optimale à 220 °C (428 °F).

Caractéristiques techniques

Pression de service Vide jusqu’à 4,8 bar (70 psig)
Pression d'éclatement > 220 bar (3200 psig)
Pression d'actionnement 4,1 à 6,2 bar (60 à 90 psig)
Température 70 °C à 428 °C (20 °F à 220 °F)
Coefficient de débit
Raccords VCR de type H® 0,60 à 20 °C (70 °F)
0,40 à 220 °C (428 °F)
Raccords VCR et tous les autres raccords 0,30 à 20 °C (70 °F)
0,21 à 220 °C (428 °F)
Corps pour montage en surface modulaire 0,25 à 20 °C (70 °F)
0,21 à 220 °C (428 °F)
Matériau du corps Acier inoxydable 316L VIM-VAR
Matériau de la membrane Superalliage à base de cobalt
Raccordements d'extrémité
Type Raccords à étanchéité de surface avec joint métallique VCR et VCR de type H, tube à souder bout à bout, montage modulaire en surface (MSM)
Diamètre 1/4 po et 3/8 po 
1,125 po et 1,5 po MSM

Catalogues des vannes à membrane à immersion haute température série DH

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Calculateur de coefficient de débit (C<sub>v</sub>) Swagelok pour les vannes

Une vanne adaptée peut faire toute la différence

Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.

Utiliser l’outil

Des ressources préparées pour vous par Swagelok

Sélection des vannes pour systèmes fluides
Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel

Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.

Carl White, qui a passé près de 40 ans à travailler à divers niveaux de la chaîne d'approvisionnement du secteur des semi-conducteurs, apporte son point de vue de spécialiste sur l’évolution passée, actuelle et à venir de ce secteur.
Q&R : Le passé, le présent et l’avenir de la fabrication des semi-conducteurs

Découvrez comment la collaboration entre des équipementiers du secteur des semi-conducteurs, des fabricants de puces et des fournisseurs de solutions pour systèmes fluides a permis au marché de tenir le rythme imposé par la loi de Moore pendant des décennies, et ce que nous réserve l’avenir.

Les composants pour systèmes fluides Swagelok sont disponibles dans des matériaux conçus pour résister durablement aux environnements de fabrication de semi-conducteurs.
Améliorer les rendements de fabrication des semi-conducteurs avec des alliages optimisés

Découvrez comment les fabricants de semi-conducteurs peuvent améliorer leurs rendements de fabrication de bout en bout et accroître leur rentabilité à long terme en choisissant les bons métaux pour les composants de leurs systèmes fluides critiques.

Assemblage en salle blanche d’une vanne ALD20 Swagelok destinée au secteur des semi-conducteurs
Une nouvelle vanne. Trois raisons pour lesquelles elle pourrait révolutionner le secteur des semi-conducteurs.

Découvrez comment la dernière innovation dans le domaine des vannes pour dépôt par couche atomique (ALD) est en train de changer la donne pour les fabricants de semi-conducteurs haute technologie.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.