Tubo y Accesorios para Tubo — Sistema de Soporte
Sistemas de soporte disponibles con estas especificaciones:
- 6 a 25 mm (1/4 a 2 pulg.)
- Componentes de acero inoxidable 304 o 316
- Polipropileno, acero inoxidable 303, 304 o 316, acero al carbono, abrazadera de acero inoxidable 316 con almohadilla de polipropileno, poliamida, material del cuerpo CF8M
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Система креплений — Трубные опорные хомуты с прокладкой
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvaturaS-TBC12 Углеродистая сталь 3/4 дюйма - - SS-TBC12 Зажим из нержавеющей стали 316 с прокладкой из полипропилена 3/4 дюйма - - SS-TBC16 Зажим из нержавеющей стали 316 с прокладкой из полипропилена 1 дюйм - - SS-TBC4 Зажим из нержавеющей стали 316 с прокладкой из полипропилена 1/4 дюйма - - SS-TBC6 Зажим из нержавеющей стали 316 с прокладкой из полипропилена 3/8 дюйма - - SS-TBC8 Зажим из нержавеющей стали 316 с прокладкой из полипропилена 1/2 дюйма - - S-TBC4 Углеродистая сталь 1/4 дюйма - - S-TBC6 Углеродистая сталь 3/8 дюйма - - S-TBC8 Углеродистая сталь 1/2 дюйма - - -
Система креплений — P-образные опорные хомуты
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvaturaSS-TBP16 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм - - SS-TBP12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма - - SS-TBP4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма - - SS-TBP6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма - - SS-TBP8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма - - -
Sistema de Soporte — Монтажная рейка
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvatura303-S0-R-3.3 Нержавеющая сталь 303 - 3,3 фута (1 м) - 303-S0-R-6.6 Нержавеющая сталь 303 - 6,6 фута (2 м) - -
Sistema de Soporte — Пластиковый трубный опорный хомут с болтовым креплением
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvatura304-S1-PA-4T Полиамид 1/4 дюйма - - 304-S1-PP-10TM Из полипропилена 10 мм - - 304-S1-PP-12TM Из полипропилена 12 мм - - 304-S1-PP-4T Из полипропилена 1/4 дюйма - - 304-S1-PP-6T Из полипропилена 3/8 дюйма - - 304-S1-PP-6TM Из полипропилена 6 мм - - 304-S1-PP-8TM Из полипропилена 8 мм - - 304-S3-PA-16T Полиамид 1 дюйм - - 304-S3-PA-8T Полиамид 1/2 дюйма - - 304-S3-PP-10T Из полипропилена 5/8 дюйма - - 304-S3-PP-12T Из полипропилена 3/4 дюйма - - 304-S3-PP-14T Из полипропилена 7/8 дюйма - - 304-S3-PP-16T Из полипропилена 1 дюйм - - 304-S3-PP-16TM Из полипропилена 16 мм - - 304-S3-PP-18TM Из полипропилена 18 мм - - 304-S3-PP-25TM Из полипропилена 25 мм - - 304-S3-PP-8T Из полипропилена 1/2 дюйма - - 304-S5-PP-20T Из полипропилена 1 1/4 дюйма - - 304-S5-PP-24T Из полипропилена 1 1/2 дюйма - - 316-S3-PP-8T Из полипропилена 1/2 дюйма - - -
Sistema de Soporte — Пластиковый трубный опорный хомут с болтовым креплением
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvatura304-S1-PP-4T-ST Из полипропилена 1/4 дюйма - - 304-S1-PP-6T-ST Из полипропилена 3/8 дюйма - - 304-S3-PP-8T-ST Из полипропилена 1/2 дюйма - - -
Sistema de Soporte — Приварная пластина
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvatura304-S1-WP Нержавеющая сталь 304 - Длина 1,42 дюйма (36,1 мм) - 304-S1-WPM Нержавеющая сталь 304 - Длина 36 мм (1,42 дюйма) - 304-S3-WP Нержавеющая сталь 304 - Длина 1,97 дюйма (50,0 мм) - 304-S5-WP Нержавеющая сталь 304 - Длина 2,76 дюйма (70,1 мм) - 304-S6-WP Нержавеющая сталь 304 - Длина 3,46 дюйма (87,9 мм) - -
Sistema de Soporte — Удлиненная приварная пластина
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvatura304-S1-WPE Нержавеющая сталь 304 - Длина 2,52 дюйма (64,0 мм) - 304-S1-WPEM Нержавеющая сталь 304 - Длина 64 мм (2,52 дюйма) - 304-S3-WPE Нержавеющая сталь 304 - Длина 3,07 дюйма (78,0 мм) - 304-S5-WPE Нержавеющая сталь 304 - Длина 3,94 дюйма (100 мм) - 304-S6-WPE Нержавеющая сталь 304 - Длина 4,57 дюйма (116 мм) - -
Sistema de Soporte — Сдвоенный пластиковый трубный опорный хомут с болтовым креплением
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvatura304-S1T-PP-10TM Из полипропилена 10 мм - - 304-S1T-PP-4T Из полипропилена 1/4 дюйма - - 304-S1T-PP-6T Из полипропилена 3/8 дюйма - - 304-S1T-PP-6TM Из полипропилена 6 мм - - 304-S3T-PP-12T Из полипропилена 3/4 дюйма - - 304-S3T-PP-16T Из полипропилена 1 дюйм - - 304-S3T-PP-8T Из полипропилена 1/2 дюйма - - -
Sistema de Soporte — Приварная пластина для сдвоенной опоры
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvatura304-S1T-WP Нержавеющая сталь 304 - Длина 1,42 дюйма (36,1 мм) - 304-S1T-WPM Нержавеющая сталь 304 - Длина 37 мм (1,46 дюйма) - 304-S3T-WP Нержавеющая сталь 304 - Длина 2,76 дюйма (70,1 мм) - -
Sistema de Soporte — Пластиковый трубный опорный хомут с болтовым креплением
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvatura304-S3-PP-8P Из полипропилена 1/2 дюйма - - 304-S5-PP-12P Из полипропилена 3/4 дюйма - - 304-S5-PP-16P Из полипропилена 1 дюйм - - 304-S5-PP-20P Из полипропилена 1 1/4 дюйма - - 304-S6-PP-24P Из полипропилена 1 1/2 дюйма - - 304-S6-PP-32T Из полипропилена 2 дюйма - - -
Sistema de Soporte — Реечные трубные опоры
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvaturaMS-TSS-4 Полиэтилен 1/4 дюйма - - MS-TSS-6 Полиэтилен 3/8 дюйма - - MS-TSS-8 Полиэтилен 1/2 дюйма - - -
Sistema de Soporte — Гайка с поперечиной
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvaturaS-S0-SN Углеродистая сталь - - - S-S0-SNM Углеродистая сталь - - - SS-S0-SN Нержавеющая сталь 316 - - - SS-S0-SNM Нержавеющая сталь 316 - - - -
Sistema de Soporte — Гайка для монтажа на рейку
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvaturaSS-S0-RN CF8M - - - SS-S0-RNM CF8M - - - -
Sistema de Soporte — Сдвоенный пластиковый трубный опорный хомут с болтовым креплением
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvatura304-S1T-PP-12TM Из полипропилена 12 мм - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas