Tubos y Accesorios para Tubo Swagelok®
Encuentre opciones de tubo fiables con las propiedades de material necesarias para sus aplicaciones. Consiga un rendimiento sin fugas y asegúrese de que su sistema está construido para durar con accesorios para tubo que le ayudarán a cortar, doblar, desbarbar y soportar el tubo.
Ver el Tubo y los Accesorios para TuboSwagelok tiene disponible tubo en variedad de materiales y configuraciones para satisfacer las necesidades de prácticamente cualquier industria o aplicación que requiera una transferencia fiable de fluidos a través de líneas de pequeño diámetro. El tubo ofrece una serie de ventajas sobre la tubería en determinadas aplicaciones de sistemas de fluidos industriales, pero elegir el tubo adecuado es sólo el primer paso para construir un sistema de fluidos de alto rendimiento. Hay que asegurarse de que el tubo esté bien:
- Preparado, habiendo sido cortado y desbarbado uniformemente para evitar problemas de caudal y fugas potenciales.
- Doblado para evitar que el tubo se dañe, ya que se utilizan curvas para minimizar el número de conexiones necesarias
- Sujeto, para evitar problemas relacionados con las vibraciones durante el funcionamiento
Para ayudarle a obtener el máximo rendimiento de sus sistemas de fluidos, le ofrecemos sistemas de soporte de tubo y herramientas de corte, preparación, doblado y preensamblaje de tubo fiables. Puede ver más información sobre la importancia de estas herramientas en nuestro artículo "Cinco Herramientas Esenciales Para Sistemas de Fluidos Que Todo Profesional Necesita".
¿Tiene alguna pregunta sobre tubo metálico o accesorios para tubo?
チューブ/チューブ・アクセサリーのカテゴリー
Catálogos de Tubo y Accesorios para Tubo
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.
Features: The Swagelok® high-volume swaging unit (HVSU) is designed to easily preswage Swagelok nut and ferrules onto stainless steel tubing. The pneumatically driven, electronically controlled, semiautomatic unit utilizes sensors to start and stop the swaging process for consistent swaging results.
Features: Tube sizes 1/8 to 4 1/2 in. and 3 to 114.3 mm; Maximum wall thickness 0.118 in. or 3 mm; Portable and lightweight design for mobility and easy operation; Corded and cordless tools
Sélection des tubes ; Manipulation des tubes ; Applications gaz; Installation des tubes; Tableaux des pressions de service admissibles recommandées
Acier inoxydable 316/316L et 304/304L; Tubes standard pour instrumentation; Dimensions de 1/8 à 2 po et de 3 à 25 mm; Marquage indiquant la dimension, les spécifications du matériau et le numéro de coulée
Seamless tubing made from a controlled-chemistry alloy 2507 material is available in sizes 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, and 1 in. outside diameter.
Acier inoxydable 316L; Tubes très haute pureté, coaxiaux, nettoyés chimiquement et passivés, nettoyés par thermocouple; Extrémités préparées pour la soudure orbitale; Dimensions de 1/8 à 2 po et de 6 à 18 mm; Marquage indiquant la dimension, les spécifications du matériau et le numéro de coulée
6-moly seamless tubing provides pitting and crevice corrostion resistance in aggressive chloride-bearing media with higher strength than traditional austenitic stainless steels. Sizes include 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, and 1 in. and 6, 8, 10, 12, 20, and 25 mm outside diameter.
Cintreuses pour tubes électriques, d’établi et manuelles; Outils de préparation des tubes; Systèmes de support pour tubes
Jacketed and insulated tubing is available in 316/316L stainless steel (seamless and welded) and copper to protect against corrosion and wear or reduce heat loss.
Electric-traced and light and heavy steam-traced bundled tubing provide reliable process temperatures in 316/316L stainless steel (seamless and welded), copper, and PFA.
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Features: 3 to 25 mm outside diameter seamless tubing; 316L stainless steel titanium alloyed; EN 10216-5

Применение стендового трубогиба Swagelok
Используйте стендовый трубогиб Swagelok® для выполнения точных, единообразных и высококачественных изгибов трубок, изготовленных из большинства доступных материалов. В этом видеоролике представлены советы и рекомендации по гибке различных трубок: как малого диаметра с тонкими стенками, так и большого диаметра с толстыми стенками.
Посмотрите на трубогиб в действииSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Systemleckagen vermeiden: Warum es bei Rohrleitungen auf eine optimale Vorbereitung ankommt
Bei der Herstellung zuverlässiger Rohrverschraubungen spielen viele Faktoren eine Rolle. Am wichtigsten ist eine optimale Vorbereitung der Rohrleitungen vor der Installation. Erfahren Sie, wie Sie kostenintensive oder gefährliche Leckagen durch eine optimale Handhabung von Rohrleitungen vermeiden.

Fallstudie: Green Alternative Systems spart Arbeitskosten mit Rohrbiegelösungen von Swagelok
Mit Unterstützung von Swagelok ist es Green Alternative Systems (GAS) gelungen, seine Produktionszeiten um 75 % zu verkürzen und so Arbeitskosten in Höhe von 224.000 USD pro Jahr einzusparen. Erfahren Sie im Artikel mehr über diese erfolgreiche Zusammenarbeit.

Tipps für die Umsetzung komplexer Rohrsysteme
Mit diesen Tipps gelingt unter Einsatz von Handrohrbiegern die Montage komplexer, leckagedichter Rohrsysteme mit effizientem Durchfluss.

So verwenden Sie einen Handrohrbieger von Swagelok
Erfahren Sie, wie man mit einem Handrohrbieger genaue 90°- und 180°-Biegungen an einem Rohr herstellt. Die Handrohrbieger von Swagelok® liefern ein einheitliches, hochwertiges Ergebnis bei fast allen Materialien, die in Kombination mit den Verschraubungen von Swagelok eingesetzt werden.