밸브
이 사양에 사용 가능한 밸브:
- 1/16~2인치(3~25 mm)
- –325°F(–200°C)~1200°F(648°C)
- 316, 316L 또는 316L VIM-VAR 스테인리스강, 황동, Xylan® 코팅 316 스테인리스강, 스테인리스강, PTFE, 316L VAR, PCTFE, 탄화플루오르 FKM, 은 미스트 크롬(Silver Mist Chrome) 도금 황동, 400 합금, PEEK, 폴리프로필렌, 302 스테인리스강, PFA, 탄소강, Kalrez, 나일론, C-276 합금, Elgiloy, 에틸렌 프로필렌, 페놀, 폴리이미드(Polyimide), 304 스테인리스강, Sour 가스 풀림처리 316 스테인리스강, CF3M, 폴리아미드
- 50 psig(3.4 bar)~60,000 psig(4134 bar)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
6L-CW4FR4-VR4 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 6L-CW4VR4-EP Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Встроен. торц. уплотнение VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Встроен. торц. уплотнение VCR с наруж. резьбой 6L-CW4VR4-P Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Встроен. торц. уплотнение VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Встроен. торц. уплотнение VCR с наруж. резьбой 6L-CW4VR8 Нержавеющая сталь 316L 1/2 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/2 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 6LV-CW4BW4-EP 316L VAR 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6L-CW4FR4 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 6L-CW4FR4-P Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 6L-CW4FR4VR4-P Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 1/4 дюйма Встроен. торц. уплотнение VCR с наруж. резьбой 6L-CW4S4 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6L-CW4VR4 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Встроен. торц. уплотнение VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Встроен. торц. уплотнение VCR с наруж. резьбой 6L-CW4VR4-PX Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Встроен. торц. уплотнение VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Встроен. торц. уплотнение VCR с наруж. резьбой 6L-CW4VR8-P Нержавеющая сталь 316L 1/2 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/2 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 6LV-CW4BW4 316L VAR 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-CW4BW4-P 316L VAR 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6L-CW4VR4-NE Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Встроен. торц. уплотнение VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Встроен. торц. уплотнение VCR с наруж. резьбой
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간