text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel 3-Piece 60 Series Ball Valve, Reinforced PTFE Seats, 1/2 in. Swagelok Tube Fitting

316 SS 3-piece ball valve, 1/2 in. Swagelok tube fittings, reinforced PTFE seats, lever handle, 2200 PSIG rating, for reliable shutoff in process systems.

Réf. pièce : SS-62TS8

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps 316 Stainless Steel
Procédé de nettoyage Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/2 in.
Type du raccordement 1 Swagelok® Tube Fitting
Dimension du raccordement 2 1/2 in.
Type du raccordement 2 Swagelok® Tube Fitting
Matériau des joints de bride Fluorocarbon FKM
Type d’écoulement 2-Way, Shutoff, Straight
Certification faibles émissions Yes
Matériau du siège Reinforced PTFE
Matériau de ressort de siège 316 Stainless Steel
Matériau de palier de tige Alloy X750
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
Configuration droite, 2 voies

Avec leur siège unique comprimé par des rondelles coniques élastiques, leur garniture de tige en deux pièces à compression permanente et leur conception à basculement, les vannes à boisseau sphérique de la série 60 sont conçues pour offrir une fiabilité maximale avec un minimum d'entretien.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Attention: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel 3-Piece 60 Series Ball Valve, Reinforced PTFE Seats, 1/2 in. Swagelok Tube Fitting

Réf. pièce : SS-62TS8
Afficher le catalogue

316 SS 3-piece ball valve, 1/2 in. Swagelok tube fittings, reinforced PTFE seats, lever handle, 2200 PSIG rating, for reliable shutoff in process systems.

Ajouter aux favoris

Catalogues

Configuration droite, 2 voies
Avec leur siège unique comprimé par des rondelles coniques élastiques, leur garniture de tige en deux pièces à compression permanente et leur conception à basculement, les vannes à boisseau sphérique de la série 60 sont conçues pour offrir une fiabilité maximale avec un minimum d'entretien.

Spécifications

SS-62TS8 — Stainless Steel 3-Piece 60 Series Ball Valve, Reinforced PTFE Seats, 1/2 in. Swagelok Tube Fitting

Attribut Valeur
Matériau du corps 316 Stainless Steel
Procédé de nettoyage Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/2 in.
Type du raccordement 1 Swagelok® Tube Fitting
Dimension du raccordement 2 1/2 in.
Type du raccordement 2 Swagelok® Tube Fitting
Matériau des joints de bride Fluorocarbon FKM
Type d’écoulement 2-Way, Shutoff, Straight
Certification faibles émissions Yes
Matériau du siège Reinforced PTFE
Matériau de ressort de siège 316 Stainless Steel
Matériau de palier de tige Alloy X750
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-62TF4 Латунь 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
B-63TF8 Латунь 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
B-63TS10 Латунь 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
B-63TS8 Латунь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
B-65TF12 Латунь 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
B-65TF16 Латунь 1 дюйм Внутр. резьба NPT 1 дюйм Внутр. резьба NPT Afficher le produit
S-65TF16 Углеродистая сталь 1 дюйм Внутр. резьба NPT 1 дюйм Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-62EF4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-62PS4-5228 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-62TF4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-62TF4-JL Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-62TF4RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Afficher le produit
SS-62TS10MM Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 10 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-62TS4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-62TS4-JK Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-62TS4-JL Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-62TS4-JLK Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-62TS6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-62TS6-JK Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-62TS6-JL Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-62TS6-JLK Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-62TS6MM Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-62TS8MM Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 8 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-62TSC8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorios con Brida Sanitaria 1/2 pulg. Accesorios con Brida Sanitaria Afficher le produit
SS-62TVCR4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® Afficher le produit
SS-62TW6T35-3 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Extensión de Tubo 3/8 pulg. Extensión de Tubo Afficher le produit
SS-63ES8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-63PF8-2839 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-63PS8-2839 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-63TF6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra 3/8 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-63TF8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-63TF8-33C Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-63TF8-JK Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-63TF8-JL Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-63TF8-LLK Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-63TF8RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. коническая резьба ISO 1/2 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-63TS10 Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
SS-63TS12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
SS-63TS12-JK Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-63TS12-JL Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-63TS12MM Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-63TS16MM Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 16 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-63TS18MM Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 18 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-63TS6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-63TS8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-63TS8-33C Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-63TS8-E Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-63TS8-JK Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-63TS8-JL Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-63TS8-JLK Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-63TS8-LLK Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-63TS8-SC11 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-63TS8-T Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-63TSW12T Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre 3/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre Afficher le produit
SS-63TSW8P Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Soldadura de tubería por encastre 1/2 pulg. Soldadura de tubería por encastre Afficher le produit
SS-63TSW8T Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Soldadura de tubo por encastre 1/2 pulg. Soldadura de tubo por encastre Afficher le produit
SS-63TVCR8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® Afficher le produit
SS-65TF12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT hembra 3/4 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-65TF12-JL Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT hembra 3/4 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-65TF12RT Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 3/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Afficher le produit
SS-65TF16 Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT hembra 1 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-65TF16-JL Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT hembra 1 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-65TF16RT Acero inoxidable 316 1 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 1 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Afficher le produit
SS-65TS16 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-65TS16-JL Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-65TS16-SC11 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-65TS25MM Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 25 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-65TSC16 316 Stainless Steel 1 in. Sanitary Clamp Fitting 1 in. Sanitary Clamp Fitting Afficher le produit
SS-65TSW12P 316 Stainless Steel 3/4 in. Pipe Socket Weld 3/4 in. Pipe Socket Weld Afficher le produit
SS-65TSW16P 316 Stainless Steel 1 in. Pipe Socket Weld 1 in. Pipe Socket Weld Afficher le produit
SS-65TSW16T 316 Stainless Steel 1 in. Tube Socket Weld 1 in. Tube Socket Weld Afficher le produit
SS-67TF20 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Female NPT 1 1/4 in. Female NPT Afficher le produit
SS-67TF24 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Female NPT 1 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
SS-67TS24 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-67TSW24P 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Pipe Socket Weld 1 1/2 in. Pipe Socket Weld Afficher le produit
SS-68TF32 316 Stainless Steel 2 in. Female NPT 2 in. Female NPT Afficher le produit
SS-68TSW32P 316 Stainless Steel 2 in. Pipe Socket Weld 2 in. Pipe Socket Weld Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.