text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製一体型40シリーズ3方タイプ・ボール・バルブ、2.0 Cv、10 mmサイズSwagelokチューブ継手

Ensure efficient operation with the integrated one-piece design of the 40 series ball valve, featuring a three-way switching flow configuration.

Réf. pièce : SS-44XS10MM

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau de boisseau sphérique/tige ステンレス鋼の種類
Matériau du corps 316 ステンレス鋼
Procédé de nettoyage 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Dimension du raccordement 1 10 mm
Type du raccordement 1 Swagelok®チューブ継手
Dimension du raccordement 2 10 mm
Type du raccordement 2 Swagelok®チューブ継手
Dimension du raccordement 3 10 mm
Type du raccordement 3 Swagelok®チューブ継手
Cv maximal 2
Passage d'écoulement 標準
Type d’écoulement 3方タイプ(切り替え用)
Couleur de poignée ブラック
Type de poignée レバー・ハンドル
Certification faibles émissions カタログ有り
Orifice 0.281 インチ / 7.1 mm
Matériau de garniture PTFE
Matériau de bague/disque ステンレス鋼(PTFE被膜)
Pression nominale à température ambiante 1500 PSIG @ 100°F/103 BAR @ 37℃
Catégorie d'usage 一般用
Tests WS-22に基づいたテスト
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183103
3 voies, commutation

La vanne monobloc à boisseau sphérique pour instrumentation série 40 a prouvé sa fiabilité pendant presque 40 ans dans de nombreux secteurs. Swagelok a modifié la structure de la vanne et mis au point un procédé novateur d'assemblage. Le résultat est la nouvelle vanne à boisseau sphérique série 40G, caractérisée par des plages de températures nominales plus étendues, des capacités améliorées en matière de cycles thermiques et des risques moindres de fuite.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Attention: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製一体型40シリーズ3方タイプ・ボール・バルブ、2.0 Cv、10 mmサイズSwagelokチューブ継手

Réf. pièce : SS-44XS10MM
Afficher le catalogue

Ensure efficient operation with the integrated one-piece design of the 40 series ball valve, featuring a three-way switching flow configuration.

Ajouter aux favoris

Catalogues

3 voies, commutation
La vanne monobloc à boisseau sphérique pour instrumentation série 40 a prouvé sa fiabilité pendant presque 40 ans dans de nombreux secteurs. Swagelok a modifié la structure de la vanne et mis au point un procédé novateur d'assemblage. Le résultat est la nouvelle vanne à boisseau sphérique série 40G, caractérisée par des plages de températures nominales plus étendues, des capacités améliorées en matière de cycles thermiques et des risques moindres de fuite.

Spécifications

SS-44XS10MM — ステンレス鋼製一体型40シリーズ3方タイプ・ボール・バルブ、2.0 Cv、10 mmサイズSwagelokチューブ継手

Attribut Valeur
Matériau de boisseau sphérique/tige ステンレス鋼の種類
Matériau du corps 316 ステンレス鋼
Procédé de nettoyage 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Dimension du raccordement 1 10 mm
Type du raccordement 1 Swagelok®チューブ継手
Dimension du raccordement 2 10 mm
Type du raccordement 2 Swagelok®チューブ継手
Dimension du raccordement 3 10 mm
Type du raccordement 3 Swagelok®チューブ継手
Cv maximal 2
Passage d'écoulement 標準
Type d’écoulement 3方タイプ(切り替え用)
Couleur de poignée ブラック
Type de poignée レバー・ハンドル
Certification faibles émissions カタログ有り
Orifice 0.281 インチ / 7.1 mm
Matériau de garniture PTFE
Matériau de bague/disque ステンレス鋼(PTFE被膜)
Pression nominale à température ambiante 1500 PSIG @ 100°F/103 BAR @ 37℃
Catégorie d'usage 一般用
Tests WS-22に基づいたテスト
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183103
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-41XS2 Латунь 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
B-42XF2 Латунь 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
B-42XS4 Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
B-42XS6MM Латунь 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
B-43XF4 Латунь 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
B-43XF4RT Латунь 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Afficher le produit
B-43XS4 Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
B-43XS6MM Латунь 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
B-44XF4 Латунь 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
B-44XF6 Latón 3/8 pulg. NPT hembra 3/8 pulg. NPT hembra Afficher le produit
B-44XS6 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
B-45XF8 Latón 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra Afficher le produit
HC-43XS4 Aleación C-276 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
M-43XS4 Aleación 400 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-41GXHLS2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-41GXS1 Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-41GXS2 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-41GXS2-1466 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-41GXS2-51S Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-41GXS3MM Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-42GXF2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-42GXF2-1466 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-42GXLS4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-42GXS4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-42GXS4-1466 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-42GXS4-51S Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-42GXS4-51SDM Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-42GXS4-SG Acero Inoxidable 316 Recocido para Gases Sulfurosos 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-42GXS6MM Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-43GXF4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-43GXF4-51S Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-43GXF4RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Afficher le produit
SS-43GXLF4-LL Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-43GXLS4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-43GXS4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-43GXS4-1466 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-43GXS4-51S Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-43GXS4-LL Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-43GXS4-SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-43GXS6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-43GXS6MM Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-43GXS8MM Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 8 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-43GXVCR4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR Afficher le produit
SS-44XF4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-44XF6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra 3/8 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-44XS6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-44XTS6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-45XF8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-45XS12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-45XS12MM Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-45XS8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-45XTS8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.