text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector para manguera de acero inox., 1/2 pulg. Adaptador a tubo, 1/2 pulg. ID manguera

Réf. pièce : SS-8-HC-A-811

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Dimension du raccordement 1 1/2 po
Type du raccordement 1 Adaptateur pour tube Swagelok®
Matériau de raccordement d’extrémité Acier inoxydable 316
Diamètre du flexible 1/2 po
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Connecteurs pour tubes en plastique

Certains raccordements destinés à divers flexibles et tubes souples Swagelok facilitent une installation sur site. La sélection comprend les raccords pour tube Swagelok, les adaptateurs pour tube Swagelok, les raccords NPT, les raccords filetés mâles ISO/BSP mâles et les raccords unions.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Conector para manguera de acero inox., 1/2 pulg. Adaptador a tubo, 1/2 pulg. ID manguera

Réf. pièce : SS-8-HC-A-811
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Connecteurs pour tubes en plastique
Certains raccordements destinés à divers flexibles et tubes souples Swagelok facilitent une installation sur site. La sélection comprend les raccords pour tube Swagelok, les adaptateurs pour tube Swagelok, les raccords NPT, les raccords filetés mâles ISO/BSP mâles et les raccords unions.

Spécifications

SS-8-HC-A-811 — Conector para manguera de acero inox., 1/2 pulg. Adaptador a tubo, 1/2 pulg. ID manguera

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Dimension du raccordement 1 1/2 po
Type du raccordement 1 Adaptateur pour tube Swagelok®
Matériau de raccordement d’extrémité Acier inoxydable 316
Diamètre du flexible 1/2 po
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-3-HC-1-2 Латунь 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - Afficher le produit
B-5-HC-1-4 Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-10-HC-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-12-HC-1-12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-12-HC-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-12-HC-A-1211 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - Afficher le produit
SS-16-HC-1-12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-16-HC-1-16 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Наруж. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-16-HC-A-1611 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный переходник Swagelok® - - Afficher le produit
SS-2-HC-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-2-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-2-HC-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
SS-2-HC-A-201 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Afficher le produit
SS-2-HC-A-401 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Afficher le produit
SS-3-HC-1-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - Afficher le produit
SS-3-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Afficher le produit
SS-3-HC-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-200 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-4RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - Afficher le produit
SS-4-HC-7-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra - - Afficher le produit
SS-4-HC-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Afficher le produit
SS-4-HC-A-401 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Afficher le produit
SS-4-HC-A-601 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Afficher le produit
SS-4-HC-A-6MTA Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® - - Afficher le produit
SS-5-HC-1-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - Afficher le produit
SS-5-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Afficher le produit
SS-5-HC-A-401 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Afficher le produit
SS-6-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Afficher le produit
SS-6-HC-1-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-6-HC-1-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - Afficher le produit
SS-6-HC-1-600 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-6-HC-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - Afficher le produit
SS-6-HC-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Afficher le produit
SS-6-HC-7-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra - - Afficher le produit
SS-6-HC-A-401 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Afficher le produit
SS-6-HC-A-601 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Afficher le produit
SS-6-HC-A-811 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Afficher le produit
SS-8-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Afficher le produit
SS-8-HC-1-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - Afficher le produit
SS-8-HC-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - Afficher le produit
SS-8-HC-1-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-8-HC-7-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra - - Afficher le produit
SS-8-HC-A-601 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.