Válvula Antirretorno FK Swagelok® para Aplicaciones de Hidrógeno
Diseñada para utilizar en las aplicaciones de estaciones de servicio de hidrógeno, esta válvula antirretorno proporciona un caudal unidireccional y un cierre altamente fiable de gases de pequeña molécula.
Ayuda para Seleccionar Válvulas de HidrógenoОбратный клапан Swagelok® серии FK для водорода может использоваться в разных системах, но лучше всего подходит водородным заправочным станциям, обеспечивая стабильную работу и минимизируя простои оборудования. Седло и пружина запатентованной конструкции защищены от потока среды, что ведет к снижению количества повреждений и увеличению срока службы. Более того, когда перепад давления становится ниже давления открытия, клапан закрывает обратный поток.
Технические характеристики
| Материалы корпуса | Материал 316/316L с двойной сертификацией и мин. содержанием Ni 12% |
| Торцевые соединения | Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления, серия FK, размеры 9/16 дюйма, 1/2 дюйма и 3/4 дюйма |
| Рабочее давление | До 1050 бар (15 229 psig) |
| Диапазон температур | От –40° до 85°C (от –40° до 185°F) |
| Коэффициент расхода | до 4,5 Cv |
| Фиксированная величина давления открытия | < 2 бар (29 psig) |
| Уплотнение корпуса | 1,25 × номинальное давление |
| Уплотнение седла | 1 × номинальное давление |
| Проверка эксплуатационных параметров | Изделие прошло независимые водородные испытания по стандарту ISO-19880-3 (подтверждается Свидетельством) |
Узнайте больше о сертификатах Swagelok в области чистой энергетики
Сравнение трубных обжимных фитингов (серия FK)
Посмотрите и сравните монтаж фитингов серии FK и конусно-резьбовых фитингов.
Сравнение фитингов