|
Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO en acier inoxydable 316, connecteur de raccord pour tube Swagelok, raccord VCO 3/4 po x diam. ext. tube 3/4 po
Réf. pièce : SS-12-WVCO-6-1210
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
EmboutsUn montage facile dans des espaces restreints avec les raccords multifonctions VCO® Swagelok pour applications générales, haute pureté et haute pression Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO en acier inoxydable 316, connecteur de raccord pour tube Swagelok, raccord VCO 3/4 po x diam. ext. tube 3/4 po
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Embouts
Размер от 1/8 до 1 дюйма, Нержавеющая сталь марки 316 или 316L, Торцевые соединения под трубку с резьбами NPT, SAE и сварные соединения
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Bodies with and without weld fittings.
Spécifications
SS-12-WVCO-6-1210 — Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO en acier inoxydable 316, connecteur de raccord pour tube Swagelok, raccord VCO 3/4 po x diam. ext. tube 3/4 po
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 3/4 po |
| Type du raccordement 1 | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique |
| Dimension du raccordement 2 | 3/4 po |
| Type du raccordement 2 | Raccord Swagelok® pour tubes |
| Réducteur de débit | Non |
| Lubrifiant | Dow Corning 111 |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
| UNSPSC (15.1) | 40183110 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183107 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-4-VCO-3A | Нержавеющая сталь 316L | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки | Afficher le produit |
| 316L-8-VCO-3A | Нержавеющая сталь 316L | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки | Afficher le produit |
| SS-12-VCO-3 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 3/4 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | Afficher le produit |
| SS-12-WVCO-1-12 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-16-VCO-3 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1 дюйм | Трубное соединение под приварку враструб | Afficher le produit |
| SS-2-VCO-3 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/8 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | Afficher le produit |
| SS-4-VCO-3 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | Afficher le produit |
| SS-4-VCO-3-4MTW | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/4 дюйма | Вставное сварное соединение | Afficher le produit |
| SS-4-VCO-3-4TA | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-4-WVCO-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-4-WVCO-1-4ST | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 7/16-20 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | Afficher le produit |
| SS-4-WVCO-6-400 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-4-WVCO-6-DF | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/4 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | Afficher le produit |
| SS-4-WVCO-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-6-VCO-3 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | Afficher le produit |
| SS-8-VCO-3 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | Afficher le produit |
| SS-8-VCO-3-6TA | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-8-VCO-3-8MTW | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/2 дюйма | Вставное сварное соединение | Afficher le produit |
| SS-8-VCO-3-8TA | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-8-WVCO-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-8-WVCO-6-600 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-8-WVCO-6-810 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-8-WVCO-6-DF | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/2 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | Afficher le produit |
| SS-8-WVCO-7-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.