text.skipToContent text.skipToNavigation

Vanne à soufflet en acier inoxydable soudée, embout de tige en acier inoxydable, raccord avec joint métallique VCR Swagelok femelle soudé par emboîtement 1/4 po

Réf. pièce : SS-4H-V13

Spécifications

Attribut Valeur
Type d'actionneur Manuel
Matériau du soufflet Acier inoxydable 321
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Étanchéité du corps Soudé
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement spéciaux (SC-11)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Raccord VCR femelle (joint métallique) à étanchéité de surface, soudé par emboîtement
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Raccord VCR femelle (joint métallique) à étanchéité de surface, soudé par emboîtement
Cv maximal 0.28
Type d’écoulement Droite (2 voies)
Joint Aucun(e)
Couleur de poignée Vert
Type de poignée Poignée bouton en aluminium
Température maximale, °F (°C) 600 (315)
Pressions et températures nominales max. 600°F À 1000 PSIG / 315°C À 68,9 BAR
Température minimale, °F (°C) -80 (-62)
Pression nominale à température ambiante 1000 PSIG À 100°F / 68,9 BAR À 37°C
Catégorie d'usage Général
Matériau de l'embout de tige Acier inoxydable S17400
Type de tige Conique
État de surface Standard
Tests Test de fuite à l'hélium selon SCS-00020
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183101
Configuration droite, actionnement manuel

Isolez les fluides dans des systèmes fiables et étanches, avec les vannes à soufflet Swagelok avec joint soudé et sans garniture. Les vannes à soufflet sont idéales pour les applications dans lesquelles l'étanchéité par rapport à l'atmosphère est primordiale. Swagelok propose plusieurs options pour des applications d'usage général et pour des applications haute pureté.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Vanne à soufflet en acier inoxydable soudée, embout de tige en acier inoxydable, raccord avec joint métallique VCR Swagelok femelle soudé par emboîtement 1/4 po

Réf. pièce : SS-4H-V13
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Configuration droite, actionnement manuel
Isolez les fluides dans des systèmes fiables et étanches, avec les vannes à soufflet Swagelok avec joint soudé et sans garniture. Les vannes à soufflet sont idéales pour les applications dans lesquelles l'étanchéité par rapport à l'atmosphère est primordiale. Swagelok propose plusieurs options pour des applications d'usage général et pour des applications haute pureté.

Spécifications

SS-4H-V13 — Vanne à soufflet en acier inoxydable soudée, embout de tige en acier inoxydable, raccord avec joint métallique VCR Swagelok femelle soudé par emboîtement 1/4 po

Attribut Valeur
Type d'actionneur Manuel
Matériau du soufflet Acier inoxydable 321
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Étanchéité du corps Soudé
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement spéciaux (SC-11)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Raccord VCR femelle (joint métallique) à étanchéité de surface, soudé par emboîtement
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Raccord VCR femelle (joint métallique) à étanchéité de surface, soudé par emboîtement
Cv maximal 0.28
Type d’écoulement Droite (2 voies)
Joint Aucun(e)
Couleur de poignée Vert
Type de poignée Poignée bouton en aluminium
Température maximale, °F (°C) 600 (315)
Pressions et températures nominales max. 600°F À 1000 PSIG / 315°C À 68,9 BAR
Température minimale, °F (°C) -80 (-62)
Pression nominale à température ambiante 1000 PSIG À 100°F / 68,9 BAR À 37°C
Catégorie d'usage Général
Matériau de l'embout de tige Acier inoxydable S17400
Type de tige Conique
État de surface Standard
Tests Test de fuite à l'hélium selon SCS-00020
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183101
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
SS-12BG-MM Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
SS-2H Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма - Afficher le produit
SS-2H2 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-4BG Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
SS-4BG-TW Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык Afficher le produit
SS-4BG-V51 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой Afficher le produit
SS-4BK Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
SS-4BKT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
SS-4BKT-V51 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой Afficher le produit
SS-4BK-TW Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык Afficher le produit
SS-4BK-V51 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой Afficher le produit
SS-4BK-VCR Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой Afficher le produit
SS-4BRG Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
SS-4BW Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
SS-4BW-V51 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой Afficher le produit
SS-4H Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
SS-4H2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-4H4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-4H-SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po - Afficher le produit
SS-4H-TH3 Acier inoxydable 316 1/4 po Embout de tube 1/4 po Embout de tube Afficher le produit
SS-4H-TW Acier inoxydable 316 1/4 po Tube à souder par emboîtement 3/8 po Tube à souder bout à bout Afficher le produit
SS-4H-V51 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint métallique VCR® femelle soudé bout à bout 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint métallique VCR® femelle soudé bout à bout Afficher le produit
SS-4H-VCR Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle Afficher le produit
SS-6BG Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-6BG-MM Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-6BK Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-6BW Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-6H-MM Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-8BG Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-8BG-TW Acier inoxydable 316 1/2 po Tube à souder par emboîtement 3/4 po Tube à souder par emboîtement Afficher le produit
SS-8BG-VCR Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle Afficher le produit
SS-8BK Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-8BK-VCR Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle Afficher le produit
SS-8BW Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.