text.skipToContent text.skipToNavigation

Corps de raccord rapide d'instrumentation en acier inoxydable, Cv de 0,2, raccord pour tube passe-cloison Swagelok 1/4 po, clé verte

Réf. pièce : SS-QC4-B1-400K3

Spécifications

Attribut Valeur
Inclusion d'air 0,3 cm3
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Cv maximal 0,2 en association avec une tige DESO ; 0,3 en association avec une tige SESO
Lubrifiant Dow Corning 111
Matériau des joints toriques Élastomère fluorocarboné FKM
Pression nominale, accouplé, à la temp. max. 250 PSIG À 400°F / 17,2 BAR À 204°C
Pression nominale, accouplé, à temp. amb. 3000 PSIG À 70°F / 206 BAR À 21°C
Pression nominale, désaccouplé, à temp. amb. 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Pression/Temp. nominale (accouplement et désaccouplement) 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Série QC4
Gaine spéciale Manchon à clé verte
Déversement 0,3 cm3
Tests 0,3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Corps pour passage de cloison

Réalisez rapidement et simplement des raccordements, avec les raccords rapides Swagelok, dans des applications qui nécessitent d'effectuer de fréquents raccordements tout en limitant les inclusions d'air et les déversements de fluide.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Corps de raccord rapide d'instrumentation en acier inoxydable, Cv de 0,2, raccord pour tube passe-cloison Swagelok 1/4 po, clé verte

Réf. pièce : SS-QC4-B1-400K3
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Corps pour passage de cloison
Réalisez rapidement et simplement des raccordements, avec les raccords rapides Swagelok, dans des applications qui nécessitent d'effectuer de fréquents raccordements tout en limitant les inclusions d'air et les déversements de fluide.

Spécifications

SS-QC4-B1-400K3 — Corps de raccord rapide d'instrumentation en acier inoxydable, Cv de 0,2, raccord pour tube passe-cloison Swagelok 1/4 po, clé verte

Attribut Valeur
Inclusion d'air 0,3 cm3
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Cv maximal 0,2 en association avec une tige DESO ; 0,3 en association avec une tige SESO
Lubrifiant Dow Corning 111
Matériau des joints toriques Élastomère fluorocarboné FKM
Pression nominale, accouplé, à la temp. max. 250 PSIG À 400°F / 17,2 BAR À 204°C
Pression nominale, accouplé, à temp. amb. 3000 PSIG À 70°F / 206 BAR À 21°C
Pression nominale, désaccouplé, à temp. amb. 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Pression/Temp. nominale (accouplement et désaccouplement) 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Série QC4
Gaine spéciale Manchon à clé verte
Déversement 0,3 cm3
Tests 0,3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-QC4-B1-400 Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Afficher le produit
B-QC6-B1-600 Латунь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QC4-B1-400 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QC4-B1-400K1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QC4-B1-400K2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QC4-B1-400K4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QC4-B1-400K5 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QC4-B1-400KZ 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QC4-B1-400-SC11 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QC4-B1-6M0 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QC4-B1-6M0K1 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QC4-B1-6M0K3 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QC6-B1-10M0 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QC6-B1-600 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QC8-B1-12M0 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QC8-B1-810 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.