text.skipToContent text.skipToNavigation

Pipe Fittings — Caps and Plugs — Hollow Hex Plugs

Please select options to configure your product to see prices or add it to your cart.
Clear All
Clear All

Catalogs

Pipe Fittings — Caps and Plugs — Hollow Hex Plugs
Seleccione los racores Swagelok de precisión, adaptadores y más, en muchos tamaños y materiales, que mejor se adaptan a su aplicación.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
SS-12-HPST 316 ステンレス鋼 1 1/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ - - View Product
SS-2-HP 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-2-HPST Acero inoxidable 316 5/16-24 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela - - View Product
SS-4-HP Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - View Product
SS-4-HPST Acero inoxidable 316 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela - - View Product
SS-6-HP Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - View Product
SS-6-HPST Acero inoxidable 316 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela - - View Product
SS-8-HP Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - View Product
SS-8-HPST Acero inoxidable 316 3/4-16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela - - View Product

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.