継手
以下の仕様の継手を取り揃えています:
- サイズ:1/16~2 インチ(2~50 mm)
- ストレート型、エルボー型、クロス型、ティー型、チューブ・アダプター、キャップ/プラグ、交換用部品
- 316ステンレス鋼、合金254(6-moly)、合金400、合金600、合金625、合金825、合金C-276、アルミニウム、真ちゅう、炭素鋼、PFA、PTFE、合金2507、チタニウム(グレード4)
- 最高使用圧力:13.0~413.4 MPa
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
コーン&スレッド継手 — 高圧用コーン&フェルール継手、Sno-Trikシリーズ — Прямые
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-44M-A-200 Нержавеющая сталь 316 9/16-18 дюймов Наружная резьба высокого давления 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-44M-A-400 Нержавеющая сталь 316 9/16-18 дюймов Наружная резьба высокого давления 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-440-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® высокого давления 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-44M-A-441 Нержавеющая сталь 316 9/16-18 дюймов Наружная резьба высокого давления 1/4 дюйма Конический патрубок -
コーン&スレッド継手 — 高圧用コーン&フェルール継手、Sno-Trikシリーズ — Тройники
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-440-3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® высокого давления 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® высокого давления
Наличие изделий по местоположению склада
часов