Фитинги
Предлагаются фитинги со следующими характеристиками:
- От 1/16 до 2 дюймов (от 2 до 50 мм)
- Прямой, угольник, крестовина, тройники, трубные переходники, колпаки и заглушки, запчасти
- Нерж. сталь 316, 6Mo, сплав 400, сплав 600, сплав 625, сплав 825, сплав C-276, алюминий, латунь, углеродистая сталь, PFA, PTFE, сплав 2507, титан (марка 4)
- Макс. давление от 1900 фунтов на кв. дюйм, ман. (130 бар) до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бара)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Фитинги с конусом и резьбой — Переходники — Прямые
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2CN6HM4HF60 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наружное соединение с конусом и резьбой для высокого давления 1/4 дюйма Соединение высокого давления с внутр. конусом и резьбой CN4HM4NF15 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наружное соединение с конусом и резьбой для высокого давления 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT CN6MM4NF15 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наружное соед. с конусом и резьбой для среднего давления 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT CN4NM4MF15 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Соединение среднего давления с внутр. конусом и резьбой 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT
Наличие изделий по местоположению склада
часов