热塑软管 — 端接
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
热塑软管 — 端接 — 热塑性软管接头您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。联系我们零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-TP4-AS4 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 JIC (AN) 37° 旋转接头 - - SS-TP8-PM8 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT - - SS-TP4-TA4 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-TP4-TM6 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-TP4-SL4 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-TP8-AS8 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 JIC (AN) 37° 旋转接头 - - SS-TP6-TA6 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-TP8-SL8 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-TP4-PM4 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - SS-TP8-TA8 碳钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-TP16-TA16 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-TP12-TA12 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - S-TP8-TA8 碳钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - -
产品供货情况(按商店位置分类)
小时