应对氨取样挑战的更好的解决方案
无水氨用于生产化肥、塑料、纺织品、石油等。为避免储罐内氨出现应力腐蚀开裂和产品质量问题,必须定期对产品取样以验证含水量为 0.2% 至 0.5%。
世伟洛克的闭环氨取样装置旨在消除传统氨样本采集方法固有的挑战。
世伟洛克氨取样器:
- 尽可能地减少操作人员面临的危险
- 为氨取样操作引入一致性,以获得更准确的结果
- 加快结果的收集
- 坚持高质量和安全标准
专为系统安全而设计
传统的氨取样方法可能会使操作人员接触危险的氨液体/蒸汽,需要全套个人防护装备 (PPE)。世伟洛克氨取样器尽可能地减少了操作人员的暴露和环境影响。它还可以直接安装在取样点,无需对整个工厂的无水氨进行危险的运输和储存。
专为精度而设计
手动氨取样流程依赖于操作人员的技能和判断,这可能会导致不精确,从而导致不必要的成本甚至产品不合规格。在手动取样过程中,很难在氨沸腾时精确地填充热残留管。控制蒸发速率也很困难,这也会带来不精确。世伟洛克氨取样器旨在提供一致的结果。
专为效率而设计
蒸发也需要大量时间 — 操作人员手动取出样本并将其置于热源下,直至八小时或更长时间后测量结果。世伟洛克氨取样器可将取样时间总共缩短至大约两个小时。
世伟洛克氨取样器的特点和优点
密封的玻璃罩固定装置
我们的氨取样器具有封闭的玻璃罩固定装置,可通过限制操作人员暴露和影响环境的过量排放来提高安全性。
- 密闭取样设计不需要操作人员穿着大量的防护用品。
- 玻璃设计允许操作人员直观地监控样本状况
- 提供单夹具或双夹具设计
预冷残留管
使用冷氨形成冷浴,将热量从夹具和残留管中吸出,防止威胁填充精度的剧烈沸腾。
- 使用高位排液管控制冷浴的填充液位
- 填充冷浴可清除旧有氨的供应管路,从而产生新鲜的样本
- 氨快速回路冷却取样阀
- 同心管预冷样本管路
半自动调剂
一个阀盖组件安装在残留管上以协助填充过程。当填充残留管时,阀盖组件有助于分配准确且精确的样本量。
- 阀盖组件密封在残留管顶部并控制填充液位
- 溢流排入冷浴,确保样本量一致
- 提供 100 mL 或 250 mL 的残留管尺寸
单手柄操作
用于控制取样器功能的单手柄有助于更轻松地操作并有助于防止操作人员犯错。齿轮机构用单个操纵轮控制四个阀门,控制“关闭”、“吹扫”、“冷却”和“取样”功能。可以提供额外的控制阀,以便在调试和维护期间进行调节。
触摸屏加热器控制
触摸屏界面用于控制所有加热器操作,提高一致性并防止过热。易于使用、直观的操作人员界面提供屏幕上的分步说明,尽可能地减少操作人员的困惑。
全球性分销网络本地支持。
无论您在何处运行,我们的全球分销网络都可以帮助您满足氨取样需求。您当地的授权世伟洛克销售与服务中心的流体系统专业人员可以与您紧密合作,共同设计和定制满足您取样系统需求的面板。每个取样器均将由经验丰富的流体系统技术人员按照您的技术规格要求制造。所有世伟洛克氨取样器均经过严格测试,并以世伟洛克终身有限质量保证为后盾。
查看我们的应用指南
查找有关我们的组件的详细信息。
This manual contains installation, operation, and maintenance information for the safe and effective operation of the Swagelok® Ammonia Sampler.
The Swagelok® ammonia sampler is a closed-loop sampling unit that minimizes exposure to the operator and introduces consistency into the sampling operation.
世伟洛克专家团队为您提供服务
如何减少取样点的排放
随着炼油厂、化工厂和其他工厂纷纷寻求减少逸散性排放的新方法,选择循坏回路密闭取样系统可能不失为一种相对简单且具成本效益的策略。
提高取样系统准确性的注意事项
请遵循上述注意事项,以便从您的工业取样系统中获取更准确、更具代表性的样品。
现场工程问答:全球工程服务团队如何发挥影响力以实现更出色的流体和取样系统性能
世伟洛克现场工程师可以帮助流体和取样系统操作员解决从泄漏到取样不精确以及介于二者之间的所有问题。这就是您需要了解的有关世伟洛克现场工程服务的所有信息。
工业流体系统安全检查表
请遵循上述正确做法,以提高工业流体系统的安全性。