我们希望尽可能简单地实现使用世伟洛克®卡套管接头的收益,因此我们提供了几种类型的预装工具,以简化我们的卡套管接头在严苛应用中的安装:
- 气动驱动、电气控制的世伟洛克高产量 (HVSU),用于在需要安装大量卡套管接头的应用中预装卡套管
- 手动预装工具,可在因空间狭小而难以接触到接头的地方对卡套管进行预装
- 多头液压预装工具,用于在装配前对世伟洛克卡套管接头连接进行预装,在初次安装时即可提供 100% 的可检测性
类别
预装工具目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。
大容量世伟洛克预装装置 HVSU
特点:世伟洛克® 大容量预装装置 (HVSU) 的设计可将世伟洛克螺母和卡套轻松地预装到不锈钢卡套管上。气动电子控制式半自动装置使用传感器来启动和停止程序,以获得一致的预装效果。
世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案
使用世伟洛克®多头预装装置
了解如何使用世伟洛克多头液压预装装置 (MHSU) 将一组卡套预装到特定尺寸的卡套管上。
工欲善其事,必先利其器:工厂设备的考虑因素
工厂操作员和技术人员必须始终随身携带哪些工具和设备?从先进的轨道焊接系统到基本的卡套管去毛刺工具,每个连接均需必不可少的工具,因此,您应时刻做好准备。
如何避免系统泄漏:正确制备卡套管的重要性
理想的卡套管接头取决于众多条件,但很重要的一条是在安装之前正确制备卡套管。了解如何通过避免损坏、毛刺或卡套管切割不当来防范昂贵或危险的泄漏。
案例分析: 世伟洛克弯管解决方案助力 Green Alternative Systems 控制人工成本
借由世伟洛克帮助测试控制人工成本的方法,Green Alternative Systems (GAS) 的生产时间缩短了 75%,每年节省 224,000 美元人工成本。阅读更多有关如何成功开展合作的信息。