![紧凑压力表阀](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/compact-gauge-valves-1400x411.jpg)
世伟洛克紧凑压力表阀设计用于提供压力表隔离和压力表排放。它们由一个世伟洛克® 1 系列不锈钢针阀(无面板螺母)和世伟洛克整体式不锈钢吹扫阀组成。
世伟洛克紧凑压力表阀是为了与带有卡套管转换接头端接的世伟洛克压力表一起使用而设计的, 它能使表盘容易对准, 并减少压力表安装时间和成本。世伟洛克卡套管接头端接还可减少阀门的安装时间和成本,同时提供稳固的卡套管抓紧和抗振性。整体式吹扫阀消除了螺纹连接,减少了潜在的泄漏点。为了操作人员的安全并防止意外拆卸,排放阀帽盖被永久地压接在阀体上,316 不锈钢结构提供了耐久性和耐腐蚀性。
规格
工作压力 | 最高 4000 psig (275 bar) |
温度 | –65 至 600° F(–53 至 315° C) |
阀体材料 | 316 不锈钢 |
填料材料 | PEEK |
端接 | |
类型 | 世伟洛克卡套管接头 |
尺寸 | 1/2 in.,12 mm |
紧凑压力表阀目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。
![世伟洛克阀门流量系数 (C<sub>v</sub>) 计算器](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/cv-calculator-1400x610.jpg)
世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案
![流体系统的阀门选型](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/valve-selection-260x154.jpg)
如何为您的工业流体系统选择合适的阀门
了解如何应用实用的 STAMPED 方法来选择适合您的工业流体或取样系统设计应用的阀门。
![减少化工和精炼行业中的逸散性排放](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/fugitive-emissions-260x154.jpg)
借助低漏率阀可尽可能地减少逸散性排放的成本
逸散性排放问题在化工和石油精炼行业中日益受到关注。通过认证的低排放 (Low-E) 阀可以保护您的设施和利润。在这篇文章中了解何为低排放、如何对其进行测试以及低排放如何为您提供帮助。
![沈阳鼓风机集团股份有限公司的一名员工使用由世伟洛克元件构建的流体系统](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/sbw-group-safety-260x154.jpg)
沈阳鼓风机集团股份有限公司是如何提高系统安全性和可靠性的呢?
了解世伟洛克(上海)是如何帮助沈阳鼓风机集团股份有限公司在实现产品的一致性、可靠性和成本节省的同时,提高客户自身安全性和生产效率的。
![世伟洛克预设计子系统](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/analytical-instrumentation-260x154.jpg)
小足迹,大影响:如何检测和防范压力表故障
学习识别仪表发生故障的迹象,避免对员工造成风险,并避免因维修而造成代价高昂的停机。