text.skipToContent text.skipToNavigation
软管隔热

世伟洛克® 软管保温层

软管的隔热性能有助于将软管内的系统流体保持在所需的温度水平,这在需要保持热流体温度或冷流体温度时尤为重要。

与软管专家联系

采用低导热性气凝胶隔热材料包裹的世伟洛克软管可将流体保持在所需的温度范围内,并尽可能地降低与这些流体有关的安全风险和高能耗成本。自由空气对流、气流、湿度和露点、节能以及安全接触建议等因素都会对确定何时采用额外的软管保温层对系统有利产生影响。软管隔热考虑因素中有更多信息。

了解如何使用隔热软管解决半导体制造难题

世伟洛克为需要额外保温的场合提供了 Y 型保温层选项。低导热性气凝胶隔热材料可尽可能地减少实现预期表面温度所需的体积。柔性聚烯烃热收缩隔热软管外层使软管具有柔韧性、防蒸汽渗透性和耐磨性。软管表面的额定连续使用温度为 –65°F (–53°C) 至 257°F (125°C)。

选择合适的软管

软管和柔性卡套管样本

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

世伟洛克软管管理服务工程师

世伟洛克®软管咨询服务

了解如何改善软管选型、安装、检测和维护程序,以提高软管的使用寿命和性能,从而降低工艺成本。

了解有关软管管理的信息

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

世伟洛克软管和柔性卡套管
提高软管安全性并降低工厂成本的三个步骤

在工厂定期维护期间,人们通常不太重视工业软管的安全性。软管得到应有的重视是很重要的—泄漏和磨损会使您的设施暴露在风险之中。了解避免危险状况同时降低工厂成本的建议。

工业软管维护
工业软管维护计划如何为您的工厂节省大笔费用

了解更换工业软管的适当时机可以为您工厂节省大量维护成本。了解如何评估您的系统并制定预防性维护计划以管理软管的生命周期。

工业软管更换材料注意事项
工业软管更换:内管材料注意事项

在选择工业软管时,首先要考虑内管—即软管最内层。通过世伟洛克专家提供的内管材料和管壁构造信息,了解如何为您的应用选择理想的软管。

工业软管加强类型
如何选择正确的软管加强

工业软管通常包含有助于延长使用寿命和提高性能的关键加强层。了解不同的加强层类型,以及适合不同流体系统应用的加强层类型。

请稍候几分钟,不要关闭此页面