text.skipToContent text.skipToNavigation
蒸汽加热汽化减压阀

世伟洛克®蒸汽加热汽化减压阀

蒸汽加热汽化调压阀为满足独特的应用需求而设计。

索取更多信息

蒸汽加热型气体汽化调压阀设计用于适应相变,例如气体或液体在进入下游系统之前的加热或汽化。

世伟洛克®蒸汽加热型汽化减压调压阀内部容积较小,可用于汽化液体样品或预热气体样品以防止其冷凝。

规格

最大进气口压力 3600 psig (248 bar)
压力控制范围 0 到 10 psig (0.68 bar) 至 0 到 500 psig (34.4 bar)
流量系数 (Cv) 0.06 或 0.20
最大蒸汽压力和温度 650 psig (44.7 bar) 和 500°F (260°)
最大工作温度 392°F (200°C)

汽化调压阀样本

查找有关我们的蒸汽加热汽化减压阀的全面详细信息,包括结构材料、配件、压力和额定温度。

世伟洛克调压阀流量曲线生成器

选择合适的调压阀时,是否需要提供帮助?

使用我们的“调压阀流量曲线生成器”工具评估各种汽化调压阀在不同应用条件下的性能。

选择合适的调压阀

世伟洛克调压阀资源

调压阀的供压效应
管理调压阀的供压效应 (SPE)

供压效应也称依赖性,是指调压阀中的进口压力变化与出口压力变化之间互为反比关系。了解如何根据世伟洛克的建议管理调压阀中的这种现象。

世伟洛克 RHPS 系列调压阀
全面的测试如何确保可靠的调压阀性能

您是否想知道设计用于在极端条件下运行的产品需要接受哪些测试?跟随用于零度以下环境的RHPS系列工业调压阀的开发之旅,让我们来看看实验室的情况。

展示压力衰减的流量曲线图
如何使调压阀流量曲线更平直以减少压力衰减

压力衰减是每个减压阀均难以避免的问题。了解如何利用各种圆顶加载调压阀配置,尽可能地减少压力衰减并使调压阀流量曲线更平直。

用于降低延时的调压阀
如何使用调压阀来降低分析仪器系统中的延时

在分析系统中,延时常常被低估或误解。降低这种延迟的一种方法是使用压力控制调压阀。了解如何通过这些技巧来管理分析系统的延时。

请稍候几分钟,不要关闭此页面