调压阀 — 背压调压阀,弹簧加载
Regulators available with these specifications:
- Pressure-reducing models
- Back-pressure models
- Spring-, dome-, and air-loaded
- 1/4 to 4 in. end connections
- Working pressures up to 10 150 psig (700 bar)
- –49 to 176°F (–45 to 80°C)
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料最大进气口压力压力控制范围孔口孔口配置
KBP1J0A4A5A20000 316 不锈钢 500 psig (34.4 bar) 0 至 500 psig (34.4 bar) 1/4 in. 内螺纹 NPT A KBP1F0D4A5A20000 316 不锈钢 100 psig (6.8 bar) 0 至 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. 内螺纹 NPT D KBP1G0A4A5A20000 316 不锈钢 250 psig (17.2 bar) 0 至 250 psig (17.2 bar) 1/4 in. 内螺纹 NPT A KBP1E0A4A5A20000 316 不锈钢 50 psig (3.4 bar) 0 至 50 psig (3.4 bar) 1/4 in. 内螺纹 NPT A KBP1F0A4A5A20000 316 不锈钢 100 psig (6.8 bar) 0 至 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. 内螺纹 NPT A
产品供货情况(按商店位置分类)
小时