text.skipToContent text.skipToNavigation
世伟洛克检漏液、螺纹润滑剂和 PTFE 胶带

世伟洛克®检漏液、润滑剂和密封剂

我们提供多种可轻松检测、消除或避免泄漏的产品,在抑制流体系统性能之前。我们的检漏液可以向您展示哪些流体系统连接处正在泄漏,我们的管螺纹密封剂、PTFE 胶带和螺纹润滑剂则有助于防止在安装期间形成泄漏。考虑如何使用这些久经考验的世伟洛克产品降低运营成本和所需的安装时间。

View Leak Detectors, Lubricants, and Sealants

Swagelok leak detectors, lubricants, and sealants help industrial fluid system operators lower their operating costs and required installation time while improving the safety of their operations. At best, a leak can be expensive if utilities or process fluid is lost, and at worst, leaks can create hazardous working conditions. Swagelok offers a variety of liquid leak detector, lubricant, and pipe sealant options to help you address and avoid these leaks.

  • To find leakage in your fluid systems, apply Swagelok Snoop® liquid leak detectors to connection points and look for bubbles indicating a leak
  • To prevent pipe connections from forming leaks, choose from Swagelok SWAK™ anaerobic pipe thread sealants, Swagelok PTFE or PTFE-Free tape, and Swagelok TP series tube plugs
  • To make assembling pipe easier and to make connections more secure, use Swagelok Goop™ thread lubricants

Learn More About Leak Detection

Have questions about leak detectors, lubricants, or sealants?

Contact Local Specialists

检漏液、润滑剂和密封剂目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。

世伟洛克泄漏检测服务

压缩气体泄漏检测服务

获得有关识别和量化压缩气体泄漏方面的帮助,您即可基于减排潜力以及安全性、成本以及生产力改善来排定解决关键问题的优先顺序。

了解有关泄漏检测服务的信息

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

世伟洛克压缩气体泄漏检测服务
泄漏检测案例研究

世伟洛克流体系统专家拥有深厚的技术和应用专业知识,因此可以定期帮助客户找出、解决并防止其流体系统泄漏。了解这些客户如何受益。

解决流体系统泄漏
流体系统泄漏的常见原因和成本

在维持工厂安全性和盈利能力方面,微小的泄漏也可能带来严重的问题。了解发生泄漏的方式和原因、泄漏的定位和检测方式,以及如何制定策略来解决与减少工厂范围的泄漏问题。

轮胎生产工厂中常见的流体系统泄漏
应对轮胎工厂中常见的流体系统泄漏

轮胎制造商也许习惯了工艺管道泄露,但是系统泄漏会造成重大安全隐患,致使盈利能力下降。了解如何确定整个工厂中常见的泄漏源以及如何修复这些泄露。

世伟洛克现场泄漏检测服务
如何避免系统泄漏:正确制备卡套管的重要性

理想的卡套管接头安装取决于众多条件,但非常重要的一条是在安装前正确制备卡套管。了解如何通过避免损坏、毛刺或卡套管切割不当来防范昂贵或危险的泄漏。

检漏液、润滑剂和密封剂

检漏液、润滑剂和密封剂

由于多种原因,流体系统泄漏可能会带来问题。在某些情况下,泄漏会导致运营成本随着效用的浪费、产品的损失或工艺效率的降低而增加。在其他情况下,泄漏不仅代价高昂而且具有危害性,从而使工作人员暴露于危险的工艺流体或危险条件之下。因此,重要的是提供可用的产品来帮助您检测系统中的泄漏或防止泄漏发生。

世伟洛克提供多种检漏液、润滑剂、管道密封剂选购件,以帮助您解决并避免泄漏。

  • 要查找流体系统中的泄漏,请将世伟洛克 Snoop® 检漏液施加到连接点并寻找指示泄漏的气泡
  • 要防止管道连接处形成泄漏,请选择世伟洛克 Swak® 厌氧管螺纹密封剂或世伟洛克 PTFE 胶带
  • 要使装配管道更轻松并使连接更牢固,请使用世伟洛克 Goop® 螺纹润滑剂
请稍候几分钟,不要关闭此页面