U 系列 PFA 软管具有高度柔韧性,其光滑内壁 PFA 内层符合 FDA 规定的 21CFR 第 177.1550 部分、USP 87、88 VI 类和 3-A。对于需要静电耗散的应用,可以选择填充碳黑的 PFA 内管。
光滑的内壁可提供流量控制和更强的排放功能,从而提高精确度和清洁度。硅胶外层容易清洗,防止细菌堆积,保护不锈钢编织层,防止烧灼,并有助于保持工艺温度。
U 系列软管拥有 PFA 内管和 302 不锈钢编织加强,通常用于需要高柔性、化学相容性和光滑外表层的场合。软管层通过一个专利待定的工艺封装在一起,无需粘合剂或胶水,具有高柔韧性和出色的抗扭结性。
可提供定制的软管长度和端接以及其他选购件,包括软管外层和软管标签。
规格
材料 | 内管:光滑内壁 PFA 强化材料:302 SS 编织层 外层:硅树脂 套环:300 系列 SS 端接:316 SS |
公称软管尺寸 | 1/2 至 2 in. |
工作压力 | 最高 300 psig (20.6 bar) |
温度范围 | –65 至 400°F(–53 至 204°C) |
端接 | 世伟洛克卡套管接头、世伟洛克卡套管转换接头、NPT 接头、卫生卡箍、卡套管对焊接头、SAE 37° (JIC) 内螺纹旋转接头、槽榫接头、卡套管短管、VCR® 金属垫片面密封接头、内螺纹 VCO® O 型圈面密封接头、ISO/BSP 平行螺纹接头、真空法兰、搭接法兰、I-line 接头 |
软管和柔性卡套管样本
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。
软管和柔性卡套管软管组件 批量软管 柔性卡套管和端接
内管材料有金属, PTFE, PFA, 乙烯树脂, 尼龙, 聚乙烯和橡胶; 公称软管尺寸 1/8 到 2 in.; 多种英制和公制端接; 可提供定制长度; 可选的外层, 标签和测试
世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案
提高软管安全性并降低工厂成本的三个步骤
在工厂定期维护期间,人们通常不太重视工业软管的安全性。软管得到应有的重视是很重要的—泄漏和磨损会使您的设施暴露在风险之中。了解避免危险状况同时降低工厂成本的建议。
工业软管维护计划如何为您的工厂节省大笔费用
了解更换工业软管的适当时机可以为您工厂节省大量维护成本。了解如何评估您的系统并制定预防性维护计划以管理软管的生命周期。
工业软管更换:内管材料注意事项
在选择工业软管时,首先要考虑内管—即软管最内层。通过世伟洛克专家提供的内管材料和管壁构造信息,了解如何为您的应用选择理想的软管。
如何选择正确的软管加强
工业软管通常包含有助于延长使用寿命和提高性能的关键加强层。了解不同的加强层类型,以及适合不同流体系统应用的加强层类型。