Catalogs
Bellows-Sealed Valves — Spare Parts and Accessories — Stem Tip Kit
Packungslose Ventile mit Ganzmetallabdichtung gegen Atmosphäre; Druckraten bis 241 bar (3500 psig); Temperaturbereich bis 204°C (400°F); VCR®-Anschlüsse, Swagelok® Rohrverschraubungen und Schweißstutzen
Druckraten bis 68,9 bar (1000 psig); Temperaturen bis 482°C (900°F); Endanschlüsse 6, 10 und 12 mm; 1/4, 3/8, 1/2 und 3/4 Zoll; Werkstoffe Messing, Edelstahl und Alloy 400.
Mit Sekundärpackung über dem Faltenbalg; Druckraten bis 172 bar (2500 psig); Temperaturen bis 648°C (1200°F); Endanschlüsse 6, 10 und 12 mm; 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 und 1 Zoll; Werkstoff Edelstahl
Packungslose Ventile mit ganzmetallischer Abdichtung zur Atmosphäre; Druckraten bis 34,4 bar (500 psig); Temperaturbereich bis 93°C (200°F); Endanschlüsse 6 bis 12 mm und 1/4 bis 1/2 Zoll
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
KF-BN4-K5 | PCTFE | - | - | - | - | View Product |
SS-12U-ST-K5 | - | - | - | - | - | View Product |
SS-4BA-K5 | PCTFE | - | - | - | - | View Product |
SS-4BK-K5 | PCTFE | - | - | - | - | View Product |
SS-4B-VP-K5 | 폴리아미드 | - | - | - | - | View Product |
SS-8BA-K5 | PCTFE | - | - | - | - | View Product |
SS-8BK-K5 | PCTFE | - | - | - | - | View Product |
SS-8B-VP-K5 | 폴리이미드 | - | - | - | - | View Product |
SS-BN4-K1 | PCTFE | - | - | - | - | View Product |
SS-BN8-K1 | PCTFE | - | - | - | - | View Product |
SS-HB-KF-K5 | PCTFE | - | - | - | - | View Product |
SS-HB-V-K5 | 폴리이미드 | - | - | - | - | View Product |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.