Soupapes de sécurité proportionnelles Swagelok®
Certifiées conformes à la DESP, les soupapes de sécurité proportionnelles série PRV offrent une protection contre les surpressions.
Prendre contact pour en savoir plusLes soupapes de sécurité proportionnelles série PRV sont proposées avec cinq plages de pression de tarage différentes. Les soupapes sont tarées à l’usine, testées, verrouillées et étiquetées pour garantir le réglage souhaité. Ces soupapes s’ouvrent progressivement à mesure que la pression augmente au-delà de la pression de tarage et se ferment lorsque la pression du système repasse en dessous de la pression de tarage.
Par ailleurs, les soupapes série PRV sont :
- Certifiées conformes à la directive sur les équipements sous pression (DESP) 2014/68/UE catégorie IV
- Marquées CE conformément à la DESP en tant que soupape de sécurité selon la norme ISO-4126-1
La flexibilité offerte par des adaptateurs d’extrémité optionnels permet de les installer dans des systèmes aux configurations les plus diverses.
Caractéristiques techniques
Pressions de service | jusqu’à 413 bar (6000 psig) |
Pression de tarage fixe | 10,0 à 413 bar (145 à 6000 psig) |
Matériaux d’étanchéité | Élastomère fluorocarboné FKM et nitrile |
Catalogues des soupapes de sécurité proportionnelles
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Merkmale: Gas- und Flüssigkeitsanwendung; Arbeitsdruck: 413 bar (6000 psig); Einstelldruck von 10,0 bis 413 bar (145 bis 6000 psig); Werkstoff: Edelstahl 316L; 1/4 bis 1 Zoll NPT und ISO/BSP zylindrische Gewinde-Endanschlüsse; zertifiziert auf PED 97/23/EC Kategorie IV

Calculer le débit pour bien choisir une vanne
Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.
Utiliser l’outilLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

How to Select the Right Valves for Your Industrial Fluid System
Learn how to apply the practical STAMPED method to select the valves most suited to your industrial fluid or sampling system design applications.

How to Isolate Industrial Fluid Systems with Block Valves
The isolation of industrial fluid system lines prior to maintenance is vital to plant safety. One of the safest ways to isolate a fluid system line is to install two block valves. Learn how to design proper configurations for your system.

Process Measurement – Impulse Line Best Practices
It can be difficult to identify issues within your process instrumentation application if you focus solely on the transmitter. Learn how to solve problems within your process instrumentation line with tips and best practices from Swagelok.

Closing the Manufacturing Skills Gap with a Well-Trained Team
With an aging industrial workforce nearing retirement, manufacturers are turning to younger generations to replace expert knowledge. Learn how to build an effective fluid system training program.