text.skipToContent text.skipToNavigation
Ultrahochreine Membranventile, Serie ALD7A

Ultrahochreine Membranventile von Swagelok® für die Atomlagenabscheidung (Serie ALD7A)

Das ultrahochreine ALD7A-Ventil von Swagelok bietet eine konsistente und gleichmäßige Durchflussleistung, Durchflusskapazität und Betätigungsgeschwindigkeit sowie stabile Temperaturwerte und zuverlässige Reinheit, die zur Maximierung des Chip-Durchsatzes in neuen oder bestehenden Halbleiterproduktionsanlagen erforderlich sind.

Informationen zur Serie ALD7A anfordern

Aufbauend auf den bewährten ALD7-Ventilen wurde beim ultrahochreinen ALD7A-Membranventil von Swagelok® die Möglichkeit zur Einstellung der Durchflussleistung ergänzt – für eine hochpräzise Durchflusssteuerung direkt vor Ort in der Tool-Umgebung. ALD7A-Ventile sind speziell auf eine präzise, wiederholbare Durchfluss- und Antriebsleistung unter anspruchsvollen Zyklusbedingungen ausgelegt. Ab sofort lässt sich zusätzlich der Durchfluss an die spezifischen Prozessbedingungen anpassen, um Schwankungen zwischen Kammern und Tools zu verringern und eine optimierte Dosierung auch ohne Anpassung der Systemauslegung zu gewährleisten.

Das ALD7A-Ventil zeichnet sich durch kompromisslose Präzision sowie die folgenden Merkmale aus:

  • Verbesserte Stellantriebstechnologie für schnelle und wiederholgenaue Betätigung – mit einer Betätigungszeit von weniger als 3 ms und einer Ansprechzeit von ca. 5 ms
  • Durchflusskoeffizient von bis zu 0,7 Cv; kundenspezifische Durchflusskoeffizienten optional realisierbar
  • Anpassung der Durchflussleistung vor Ort – für eine Reduzierung des Cv-Werts um bis zu 25 % gegenüber den Werkseinstellungen
  • Korrosionsbeständiger Ventilkörper aus 316L VIM-VAR-Edelstahl für ultrahochreine Anwendungen
  • Eintauchbarer Standardventilkörper für Temperaturen von 0–200 °C (32–392 °F); eintauchbarer Hochtemperatur-Ventilkörper und Stellantrieb für Temperaturen von 0–150 °C (32–302 °F) optional erhältlich

Details zu ALD7A-Ventilen anzeigen

ALD7A-Ventile – Spezifikationen

BetriebsdruckVakuum bis 10,0 bar (145 psig)
Berstdruck> 220 bar (3200 psig)
Betätigungsdruck4,2 bis 8,2 bar (60 bis 120 psig)
Auslegungstemperatur0 °C bis 200 °C (32 °F bis 392°F)
DurchflusskoeffizientStandardmäßig 0,7 Cv (werkseitig)
KörperwerkstoffeEdelstahl 316L VIM-VAR
MembranwerkstoffSuperlegierung auf Kobaltbasis
EndanschlüsseTyp: VCR®-Verbindungen, 1,5 Zoll, Stumpfschweißfitting, modulare Konfiguration mit C-Dichtung für hohe Durchflusskapazitäten

 

Sie haben Fragen zu ALD-Ventilen?

Lokalen Experten kontaktieren

Ventile der Serie ALD7A – Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Druckstufen, Auslegungstemperaturen, Optionen und Zubehör.

ALD-Ventile und Ventilblöcke

Wie Sie Herausforderungen bei der Halbleiterherstellung mittels ALD und ALE meistern

Die Fertigungsprozesse von Halbleitern mittels ALD und ALE sind mit inhärenten Herausforderungen und Komplexitäten verbunden. Erfahren Sie, wie Sie diese durch Auswahl geeigneter Prozessventile erfolgreich meistern.

Wählen Sie die richtigen Ventile für ALD-Herausforderungen

Swagelok-Ressourcen für Sie

Techniker in der Halbleiterfertigung bei der Prüfung eines Siliziumwafers
Optimierung kritischer Anwendungen für eine höhere Rentabilität in der Halbleiterfertigung

Durch die Konzentration auf wichtige Fluidsystemanwendungen können Risiken verringert, Kosten gesteuert und die Anlagenleistung insgesamt verbessert werden.

Techniker bei der Anpassung des industriellen Fluidsystems in einer Halbleiterfertigungsanlage.
Technisches Fachwissen vor Ort – für eine optimierte Anlagenleistung

Bei der Skalierung und Standardisierung ist die Expertise rund um Fluidsysteme ein wichtiger Hebel, um eine höhere Effizienz und Konsistenz zu erzielen.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.