text.skipToContent text.skipToNavigation
Check Valve

Swagelok® Ultrahigh-Purity Polymer Check Valves (CHP Series)

Swagelok CHP series UHP fluoropolymer check valves provide low cracking and reseal pressures, and their wetted components meet SEMI Standard F57-0301 for ultrahigh-purity system components.

Request More Information

Our CHP series UHP fluoropolymer O-ring-free poppet check valves are designed to maximize flow while reducing pressure drop, eliminate no-flow areas, and provide excellent leak integrity during thermal cycling.

  • The O-ring-free design of the poppet ensures clean operation, and its contoured shape reduces turbulence and minimizes pressure drop
  • A shell seal with a tongue-and-groove design provides excellent leak integrity during thermal cycling and high-pressure applications
  • A spring composed of noncontaminating PFA material allows valve installation in any orientation. A positive stop prevents the spring from compressing to a solid height, allowing flow to sweep around spring coils to reduce entrapment.
  • In medium body sizes, the retainer is designed to maximize flow and reduce pressure drop. In small body sizes, the retainer’s open-cage design ensures poppet alignment and eliminates no-flow areas.

These valves can be installed in any orientation and are available with fine thread flare and Nippon Pillar® Super 300 end connections.

Specifications

Working Pressures Up to 80 psig (5.5 bar)
Media Temperature 50 to 185°F (10 to 85°C)
Body Material
Small Body Modified PTFE
Medium Body PFA
Cracking Pressure
Small Body Less than 1.5 psig (0.11 bar)
Medium Body Less than 0.9 psig (0.07 bar)
Reseal Pressure Up to 0.5 psig (0.04 bar)
Flow Coefficient Up to 4.1
End Connections
Type Fine thread flare, Nippon Pillar® Super 300
Size Small body: 1/4 and 3/8 in.; 6 and 10 mm
Medium body: 1/2 and 3/4 in.

CHP Series Ultrahigh-Purity Polymer Check Valves Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для запорно-регулирующей арматуры (ЗРА)

Вычислить расход для правильного подбора ЗРА

Воспользуйтесь калькулятором коэффициента расхода (Cv) для подбора ЗРА необходимого размера согласно вашим потребностям.

Использовать инструмент

Ресурсы Swagelok специально для вас

Выбор запорно-регулирующей арматуры для пробоотборных жидкостных и газовых систем
Как правильно подобрать ЗРА для вашей промышленной системы

Узнайте, как на практике применять метод STAMPED для подбора ЗРА, лучше всего соответствующей областям применения вашей жидкостной/газовой или пробоотборной системы.

Сократите неконтролируемые выбросы в химической промышленности и нефтепереработке
Минимизируйте затраты, связанные с неконтролируемыми выбросами—используйте ЗРА с низким уровнем выбросов

Неконтролируемые выбросы это растущая проблема для химической и нефтеперерабатывающей отраслей. Сертифицированная ЗРА с низким уровнем выбросов может защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте, какие испытания проходят клапаны, и как они могут вам помочь.

Shenyang blower works
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности

Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию средств заказчиков, при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.

valve hose tag
How to Improve Your Maintenance Program with Valve and Hose Tags

Read what two Swagelok specialists have to say about how a robust tagging system for hoses and valves throughout your industrial fluid systems can help you simplify maintenance and minimize system downtime.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.