Swagelok® Verdampfungsdruckregler, elektrisch beheizt
Der elektrisch beheizte Verdampfungsdruckregler der Serie KEV ist für den Einsatz in Gefahrenbereichen konzipiert und kann flüssige Proben verdampfen oder gasförmige Proben vorwärmen, um deren Kondensation zu verhindern.
Hilfe bei der Auswahl von DruckreglernDer elektrisch beheizte Verdampfungsregler der Serie KEV ist für die Verdampfung flüssiger Proben oder das Vorwärmen gasförmiger Proben konzipiert. Er ist mit einem herausnehmbaren Heizelement ausgestattet, das in direktem Kontakt mit dem Prozessmedium steht, um maximale Wärmeeffizienz und einfache Reinigung zu gewährleisten. Der mit einem Membran- oder einem Kolben-Sensorelement erhältliche KEV-Regler ist für Gefahrenbereiche geeignet und verfügt über einen integrierten Temperaturregler.
Die elektronische Steuerung des Reglers kann die Temperatureinstellungen außer Kraft setzen, um eine Überhitzung zu vermeiden, ohne die Verdampfung zu unterbrechen. Aufgrund des geringen Innenvolumens und der vielseitigen Auslegung kann der KEV-Regler an die spezifischen Anforderungen der Anwendung in Bezug auf Empfindlichkeit und Ausgangsdruck angepasst werden. Das macht ihn zu einer flexiblen Lösung für verschiedene Anforderungen hinsichtlich Verdampfung und Vorwärmung.
Der KEV-Regler ist ATEX-, IECEx-, UKEX- und CSA-zertifiziert für kritische und gefährliche Umgebungen (siehe Produktkatalog) und hat eine T3-Temperaturklassifizierung für alle Heizbereiche.
In unserer Druckregler-Playlist finden Sie vier Videos, die Ihnen zeigen, wie Sie mit KEV-Druckreglern Ausfallzeiten vermeiden können.
Spezifikationen
| Max. Eingangsdruck | 248 bar (3.600 psig) |
| Druckregelbereiche | 0 bis 0,68 bar (10 psig)–0 bis 248 bar (3600 psig) |
| Durchflusskoeffizient | 0,02 oder 0,06 |
| Strom- | versorgung: 120 und 240 V AC (± 10 %), 50/60 Hz Heizleistungsstufen: 50, 100, 150 und 200 W |
| Temperaturregelbereiche | 23 bis 193 °C (75 bis 380 °F) |
| Zertifizierung für explosionsfähige Atmosphären / Gefahrenbereiche |
|
Erfahren Sie, wie Sie mit Druckreglern der Serie KEV von Swagelok die Betriebszeit maximieren und Ausfallzeiten minimieren können.
Catalogues des vapodétendeurs chauffés électriquement
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Druckregler; Rückdruckregler; Gasflaschenumschaltregler; Verdampfungsregler
Besoin d’aide pour choisir le bon régulateur de pression ?
Découvrez plusieurs types de régulateurs utilisés dans différentes conditions avec notre vidéo expliquant comment choisir un régulateur.
Trouver le bon régulateurLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous
Contrôler l’effet de la pression d’alimentation (SPE) dans un détendeur
L’effet de la pression d’alimentation, également appelé dépendance, est une relation inverse entre les variables de pression d’entrée et de pression de sortie dans un détendeur. Découvrez comment contrôler ce phénomène dans vos détendeurs grâce aux conseils de Swagelok.
Des tests rigoureux pour garantir la fiabilité des régulateurs
Vous êtes-vous déjà demandé à quels tests était soumis un produit conçu pour fonctionner dans des conditions extrêmes ? Passez les portes des laboratoires pour suivre le développement de régulateurs de la série RHPS conçus pour fonctionner à des températures bien inférieures à zéro.
Rapprocher la courbe de débit d’un détendeur de l’horizontale pour atténuer la baisse graduelle de la pression de sortie (droop)
Tout détendeur est confronté au phénomène de baisse graduelle de la pression de sortie (droop). Découvrez comment limiter ce phénomène et rapprocher les courbes de débit de l’horizontale avec différentes configurations de détendeurs à dôme.
Comment utiliser un détendeur pour réduire le temps de réponse d’un système d’instrumentation analytique
Le temps de réponse d’un système d’analyse est souvent sous-estimé ou mal compris. L’utilisation d’un détendeur permet de réduire ce temps de réponse. Découvrez comment maîtriser le temps de réponse de votre système d’analyse grâce à ces conseils.