text.skipToContent text.skipToNavigation
超高纯隔膜阀,ALD3 和 ALD6 系列

用于原子层沉积工艺的世伟洛克®超高纯隔膜阀(ALD3 和 ALD6 系列)

世伟洛克 ALD3 和 ALD6 系列隔膜阀用于半导体制造设备,以实现原子层沉积 (ALD) 处理所需的可控计量。它们具有超高循环寿命、快速驱动和高达 0.62 的流量系数。

索取 ALD 阀门信息

超高纯世伟洛克® ALD3 和世伟洛克® ALD6 隔膜阀旨在为半导体制造商提供可靠、快速的前驱体定量,用于在沉积腔室中逐层搭建微芯片。这些高性能超高纯阀门具有超高的循环寿命、高温下的完全浸入性以及超高纯应用的适用性。

ALD3 和 ALD6 阀门使用的隔膜由钴基超级合金材料组成,具有高强度和耐腐蚀性。其阀体采用 316L VIM-VAR 不锈钢,因此适用于超高纯应用。阀座由氟化高纯度 PFA 制成,具有广泛的化学相容性以及抗膨胀和抗污染能力。这些阀门可配备常闭和常开气动执行,并有多种配置可供选择,以满足不同的安装要求。

了解 ALD 阀门如何改进半导体制造

ALD3 和 ALD6 阀门规格

工作压力真空至 145 psig (10.0 bar)
爆破压力>3200 psig (220 bar)
执行压力50 至 90 psig(3.5 至 6.2 bar)
温度32° 至 392°F(0° 至 200°C)
流量系数 (Cv)0.27 或 0.62
阀体材料316L VIM-VAR 不锈钢
隔膜材料钴基超级合金
端接类型(尺寸):内螺纹 VCR® 面密封接头(1/4 in. 至 1/2 in.),外螺纹 VCR 面密封接头(1/4 in. 至 1/2 in.),模块化表面安装高流量 C 型密封(1.125 in. 至 1.5 in.)

是否对 ALD 阀门有任何疑问?

请联系当地专家

ALD3 and ALD6 系列阀门目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

世伟洛克流体系统部件采用在半导体制造环境中能够持久应用的材料。

利用优化的合金提高半导体制造良率

了解半导体制造商如何通过为关键流体系统组件选择合适的金属材料,提高端到端制造良率并提高长期盈利能力。

了解材料选择

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

应用于半导体行业的世伟洛克ALD20超高纯阀洁净室组装
一种全新的阀门:该阀可能改变半导体制造的三大原因

了解原子层沉积 (ALD) 阀门技术的前沿创新如何改变高科技半导体制造商的游戏规则。

卡尔怀特曾经在半导体行业供应链的各个环节工作了近 40 年,他提出了有关半导体行业发展的过去、现在和未来的切身见解。
问答:半导体制造的过去、现在与未来

了解半导体OEM设备商、微芯片制造商与流体系统解决方案提供商之间的协作如何使半导体市场在数十年来能够满足摩尔定律的要求以及未来的发展方向。

Rosendahl Nextrom与世伟洛克合作, 大大提高了运营效率
光纤设备制造商利用定制解决方案提高效率

自 20 世纪 80 年代以来,Rosendahl Nextrom 便与世伟洛克合作推动其业务的发展。了解有关使该公司超越其竞争对手并保持行业领先地位的解决方案的更多信息。

稀释制冷机制造商 Bluefors 信赖世伟洛克提供的流体系统部件和解决方案。
适合于科学前沿的可靠流体系统解决方案

了解为何芬兰稀释制冷机制造商 Bluefors 信赖世伟洛克提供的流体系统部件和解决方案,来助力于量子计算、实验物理学等领域。

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.