Swagelok® 다이어프램 밸브
Swagelok 다이어프램 밸브는 잔류 공간을 최소화하고 퍼지 작용을 촉진하는 유체가 잔류하지 않는 유로가 적용되어 효율적인 유동 차단 기능을 제공하는 동시에 시스템 효율을 개선합니다. 이 제품은 긴 사이클 수명을 제공하며 고순도 및 초고순도(UHP) 애플리케이션의 시스템 요구 사항을 충족할 수 있는 다양한 크기, 재질, 구성으로 공급 가능합니다.
다이어프램 밸브 보기Swagelok 다이어프램 밸브는 고순도 및 UHP 애플리케이션의 요구를 충족하는 다양한 크기, 재질, 구성으로 공급됩니다. 또한 0.20~13 범위의 유량 계수로 제공됩니다. 이 제품은 유체가 잔류하지 않는 매끄러운 유로와 내식성 구조로 청결이 필수적인 애플리케이션에 이상적입니다. 사용자는 수동, 공압, 잠금 액추에이터 옵션을 선택할 수 있습니다.
Swagelok 다이어프램 밸브는 플루오르수지(fluoropolymer) 부품 구조가 필요한 원자층 증착(ALD), 대유량, 모듈러 가스 시스템, 고온(Thermal-Immersion), 초고순도 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.
- 모듈러 가스 시스템용 Swagelok 스프링 없는 다이어프램 밸브는 설치하기 쉽고, 유동 방향의 시각적 표시를 제공하며, 온도 안정성을 높여주는 시트 구조가 적용되었습니다.
- Swagelok 벌크 가스 다이어프램 밸브는 광범위한 초고순도 차단, 벌크 가스 분배, 차단 애플리케이션을 지원하는 데 필요한 강도, 유연성, 사이클 수명의 조합을 제공합니다
- Swagelok 고온(Thermal-Immersion) 다이어프램 밸브는 고온, 고순도 환경 내에 완전히 밀폐할 수 있으므로, ALD 및 프리커서 공급 애플리케이션에 최적의 옵션입니다.
- Swagelok 초고순도 플루오르수지 다이어프램 밸브는 UHP 케미컬 분배, 탈이온수(DI), 벌크 화학물질 공급 시스템에 강력한 솔루션을 제공합니다.
다이어프램 밸브에 대한 질문이 있으십니까?
ダイヤフラム・バルブのカテゴリー
スペアー・パーツ/アクセサリー
ダイヤフラム・バルブのメンテナンスを行う際の交換用部品/アクセサリー(ダイヤフラム・キット、シール・キット、ステム・キット、アクチュエーター交換キットなど)を幅広く取り揃えています。
超高純度用フルオロポリマー・ダイヤフラム・バルブ、DRPシリーズ
フルオロポリマー・ダイヤフラム・バルブは、流路から障害物を一掃したデザインで応力や流体のコンタミネーションを最小限に抑えると同時に、超高純度薬液システムのパフォーマンスおよび耐久性を最大限に高めます。
超高純度用大流量ダイヤフラム・バルブ、DFシリーズ
大流量用スプリングレス・ダイヤフラム・バルブは、長いサイクル・ライフを実現します。スプリングやねじを使用していないため清浄度が向上し、流路から障害物を一掃したデザインを採用することでパージ性を強化しています。
超高純度用締め切り型ダイヤフラム・バルブ、DPシリーズ
超高純度用締め切り型ダイヤフラム・バルブには、ストレート型(手動式アクチュエーター付き)、マルチポート、集積型(MSM)(一体型アクチュエーター付き)があります。
集積化ガス・システム用スプリングレス・ダイヤフラム・バルブ、1.125インチ、DEシリーズ
本バルブは、スプリングレス構造を採用し、信頼性およびパフォーマンスの向上を図っています。集積化ガス・システムのオペレーションの効率化に最適です。
高純度/高圧用ダイヤフラム・バルブ、DL/DSシリーズ
高純度/高圧用ダイヤフラム・バルブは、ステムの先端がソフト・シート(プラスチック製)の変形を最小限に抑えるよう設計されており、繰り返し締め切ることが可能です。底部取り付けまたはパネル取り付けを選ぶことができます。
다이어프램 밸브 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
■ 1.125 インチ集積サイズのCシール/Wシール・デザイン/■ 形状:2 ポート/3ポート/■ アクチュエーター作動型式:空気式/手動式/■ ボディに対するアクチュエーターの向きが一定のため、一貫した取り付けが可能/■ 二次側のボディの角を面取りしているため、流れの方向が一目で確認可能
Swagelok thermal-immersion diaphragm valves offer high-speed actuation and are designed for optimum performance at 220 degrees C (428 degrees F) for high-temperature processes.
■ 空気作動式バルブ(2方タイプ/3方タイプ)、1/4 回転手動式バルブ(2方タイプ)、手動式流量調節バルブ、空気作動式流量調節バルブ(開度調節機能付き、ストローク・リミッター)、空気作動式流量調節バルブ(バイバス流量調節機能付き、トリックル・フロー)/■ 接液・接ガス部の材質:次世代PTFE/アクチュエーターの材質:ポリプロピレン/■ 超高純度システム・コンポーネント向けのSEMI F57-0301に適合/■ 標準のエンド・コネクション:フレアー継手、スーパー300 タイプピラーフィッティング/Flowell(フロウエル)、スペース・セーバーなど/その他のエンド・コネクションもございます/■ カスタム・マニホールドやサブアセンブリーもございます
■ パッキンを用いておらず、耐圧部材はすべて金属/■ 使用圧力範囲:真空から24.1 MPaまで/■ 使用温度範囲:273℃から121℃まで
■ 超高純度用/■ ボディ材質:316L VIM-VAR ステンレス鋼/■ モデル:低圧型、高圧型/■ エンド・コネクション・タイプ:VCR® メタル・ガスケット式面シール継手、チューブ突き合わせ溶接、集積モデル/■ アクチュエーター・タイプ:手動式、空気式
■ 最高使用圧力:2.06 MPa/■ 用途:締め切り用、バルク・ガス供給用、アイソレーション用/■ ボディ材質:ステンレス鋼(鋳造製/鍛造製/バー・ストック製)/■ エンド・コネクション・サイズ:1/4 インチから1 インチまで、12 mmから25 mmまで
■ ボディ材質:316L VAR ステンレス鋼/■ 最高使用圧力:2.06 MPa/■ エンド・コネクション・サイズ:1/4 インチ、3/8 インチ、1/2 インチ、10 mm、12 mm
고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브를 선정하는 방법
산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선정할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.
누출 저감(Low-E) 밸브로 비산 누출 비용 최소화
비산 누출은 화학 및 정유 산업에서 점점 더 큰 문제로 대두되고 있습니다. 인증 받은 누출 저감(Low-E) 밸브를 사용하면 시설과 수익성을 보호할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.
블록 밸브로 산업용 유체 시스템을 격리하는 방법
플랜트 안전을 유지하려면 유지보수 작업 전에 산업용 유체 시스템 라인을 격리하는 것이 필수입니다. 유체 시스템 라인을 격리하는 가장 안전한 방법은 블록 밸브 두 개를 설치하는 것입니다. 시스템에 적합한 구성을 설계하는 방법을 알아보십시오.
하나의 새로운 밸브, 반도체 제조 기술을 바꿀 수 있는 세 가지 이유
혁신적인 최신 원자층 증착(ALD, Atomic Layer Deposition) 밸브 기술이 어떻게 첨단 기술 반도체 제조 시장을 변화시킬 수 있는지 소개합니다.