Flexible avec tube central en PTFE à paroi lisse série B Swagelok®
Les flexibles avec tube central en PTFE à paroi lisse de la série B trouvent une utilisation courante dans des applications qui nécessitent une compatibilité chimique.
Demander un complément d’informationLes flexibles série B sont des flexibles à usage général avec un tube central en PTFE à paroi lisse et une tresse en acier inoxydable 304 qui favorise la tenue en pression. Ces flexibles trouvent une utilisation courante dans des applications qui nécessitent une compatibilité chimique.
Avec un diamètre de 1/8 po, des pressions de service allant du vide à 206 bar (3000 psig) et tout un choix de raccords, les flexibles de la série B répondent aux besoins des systèmes les plus divers. Des flexibles sur mesure sont disponibles avec des options supplémentaires telles que des enveloppes ou des étiquettes.
Chaque flexible série B est testé avec de l’eau sous pression à température ambiante pendant 30 secondes, avec comme critère d’acceptation l’absence de fuite détectable. Les tests sont effectués à une pression minimale de 69 bar (1000 psig), ou de 15,5 bar (225 psig) si la pression nominale d’un raccordement est inférieure à 69 bar (1000 psig).
Caractéristiques techniques
| Matériaux | Tube central : PTFE Renfort : tresse en acier inoxydable 304 Raccordements d’extrémité : acier inoxydable 316 |
| Diamètre nominal du flexible | 1/8 po |
| Pressions de service | Du vide jusqu’à 206 bar (3000 psig) |
| Plage de température | –53 à 230°C (–65 à 450°F) |
| Raccordements d’extrémité | Raccords pour tubes Swagelok ; adaptateurs pour tubes Swagelok ; taraudages, NPT, avec union JIC (AN) 37° ; filetages mâles, NPT, avec union JIC (AN) 37° ; raccords sanitaires à 90° Kwik-Clamp ; coudes sanitaires à 45° Kwik-Clamp ; soudure bout à bout ; raccords pivotants femelles SAE 37° (JIC) ; raccords femelles à came et à rainure ; raccords mâles à came et à rainure ; embouts de tube, recuits ; raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO® femelles ; raccords à étanchéité de surface avec joint métallique VCR® femelles ; colliers sanitaires série TS ; filetages mâles, coniques ISO/BSP (ISO 7) ; filetages cylindriques ISO/BSP avec cône à 60° (ISO 228) ; taraudages, coniques ISO/BSP (ISO 7) ; taraudages cylindriques ISO/BSP (ISO 228) ; taraudages cylindriques ISO/BSP avec cône à 30° ; taraudages cylindriques ISO/BSP avec cône à 60° ; raccords sanitaires de type JIS(A)/ISO 2852 ; brides pour le vide ISO-K ; raccords sanitaires DIN 11864-3 série A, forme A, virole avec gorge ; raccords femelles DIN 11851 avec écrou ; brides tournantes ASME classe 150 ; brides tournantes JIS 10K ; brides tournantes DIN PN10 ; raccords sanitaires I-Line mâles ; raccords sanitaires I-line femelles ; raccords sanitaires (DIN 32676) ; raccords sanitaires (ISO 2852) |
Catalogues des flexibles et tubes souples
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, PFA, Vinyl, Nylon, Polyethylen und Gummi; Schlauchnenngrößen 1/8 bis 2 Zoll; Vielzahl von zölligen und metrischen Endanschlüssen; Speziallängen sind erhältlich; Optionale Umhüllungen, Kennzeichnungen und Prüfungen
Services de conseil concernant les flexibles Swagelok®
Découvrez comment améliorer vos procédures de sélection, d’installation, d’inspection et de maintenance des flexibles afin d’en améliorer la durée de vie et les performances et de réduire vos coûts par la même occasion.
En savoir plus sur la gestion des flexiblesDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous
Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes
Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.
Comment un plan d’entretien des flexibles industriels pourrait faire économiser des milliers d’euros à votre usine
Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers d’euros. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie des flexibles.
Remplacement des flexibles industriels : considérations relatives au matériau du tube central
Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.
Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible
Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renforts et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.