text.skipToContent text.skipToNavigation
Клапан с мембранным уплотнением

Мембранные фторполимерные клапаны Swagelok® сверхвысокой степени чистоты (серия DRP)

Мембранные клапаны Swagelok серии DRP из фторполимера сверхвысокой чистоты (UHP) служат надежным решением для систем распределения химреагентов, деионизированной (DI) воды и сыпучих материалов.

Запросить дополнительные сведения

Смачиваемые части клапанов Swagelok® серии DRP выполнены из модифицированного фторпласта для обеспечения наилучшей устойчивости к химическому воздействию. Запатентованная схема потока флюида уменьшает его "захват", обеспечивая быструю утилизацию технологических сред и минимизируя риск загрязнения. Конструкция также ограничивает сдвигающее усилие флюида, тем самым предотвращая агломерацию суспензии и повышая эффективность процесса.

Мембрана из модифицированного фторпласта обеспечивает длительный срок службы, а ее запатентованная форма снижает напряжения во время эксплуатации. Усиленный обод мембраны герметизирует полость клапана, предотвращая загрязнение рабочей средой, и уменьшая деформацию седла.

Мембранные клапаны серии DRP выпускаются с пневматическим или ручным приводом, а также с опцией регулировки расхода и байпаса для более точного управления. Они соответствуют стандарту SEMI F57-0301, что делает их идеальными для применения в сверхчистых системах (UHP), а именно суспензии химико-механической планаризации (CMP), деионизированная вода, и системы подачи химреагентов.

Технические характеристики

Номинальные параметры давления До 100 psig (6,8 бар ман)
Температура рабочей среды 73–212°F (23–100°C)
Коэффициент расхода До 10,2
Материал корпуса, мембраны Модифицированный фторопласт (PTFE)
Торцевые соединения Тип: С развальцовкой и мелкой резьбой, стандарт
Nippon Pillar Super 300® Размер: 1/4–1 1/4 дюйма и 6–25 мм
Конфигурация: двух- и трех-ходовое ручное и пневматическое отсечение; модели с регулируемым расходом и байпасом

Хотите оптимизировать сверхчистые системы установкой клапана серии DRP?

Узнайте, каким образом

Каталоги мембранных клапанов из фторполимера

Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для запорно-регулирующей арматуры (ЗРА)

Вычислите расход для правильного подбора ЗРА

Воспользуйтесь калькулятором коэффициента расхода (Cv), чтобы подобрать клапан правильного размера в соответствии с вашими потребностями.

Использовать инструмент

Ресурсы Swagelok специально для вас

Выбор запорно-регулирующей арматуры для пробоотборных жидкостных и газовых систем
Как правильно подобрать ЗРА для вашей промышленной системы

Узнайте, как на практике применять метод STAMPED для подбора ЗРА, лучше всего соответствующей областям применения вашей жидкостной/газовой или пробоотборной системы.

Сократите неконтролируемые выбросы в химической промышленности и нефтепереработке
Минимизируйте затраты, связанные с неконтролируемыми выбросами—используйте ЗРА с низким уровнем выбросов

Неконтролируемые выбросы это растущая проблема для химической и нефтеперерабатывающей отраслей. Сертифицированная ЗРА с низким уровнем выбросов может защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте, какие испытания проходят клапаны, и как они могут вам помочь.

Запорные клапаны в промышленной жидкостной или газовой системе
Как изолировать промышленные жидкостные и газовые системы запорной арматурой

Изоляция трубопроводов в промышленных жидкостных и газовых системах перед проведением технического обслуживания критически важна для безопасности предприятия. Одним из самых безопасных способов изоляции трубопровода жидкостной или газовой системы является установка двух запорных клапанов. Узнайте, как запроектировать необходимые клапанные сборки для вашей системы.

Сборка клапана Swagelok ALD20 UHP в чистом помещении для применения в полупроводниковой отрасли
Один новый клапан—и три причины, которые позволят ему изменить производство полупроводников

Узнайте, как новейшие достижения в технологии ALD (атомно-слоевое осаждение) меняют ситуацию на рынке высокотехнологичного производства полупроводников.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.