카탈로그
Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Vordere Klemmringe
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Temperaturbereich von -20 bis 204°C (-70 bis 400°F); Arbeitsdruck bis 18,9 bar (275 psig).; Größen von 1/8 bis 1/2 Zoll
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-1213-1 | Super-Duplex-Edelstahl | 3/4 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
2507-403-1 | Super-Duplex-Edelstahl | 1/4 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
2507-603-1 | Super Duplex Edelstahl | 3/8 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
2507-813-1 | Super Duplex Edelstahl | 1/2 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
6MO-813-1 | 6-Moly | 1/2 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
825-403-1 | Alloy 825 | 1/4 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
B-203-1 | Messing | 1/8 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
B-403-1 | Messing | 1/4 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
B-603-1 | Messing | 3/8 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
HC-203-1 | Alloy C-276 | 1/8 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
HC-403-1 | Alloy C-276 | 1/4 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
HC-603-1 | Alloy C-276 | 3/8 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
HC-813-1 | Alloy C-276 | 1/2 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
INC-403-1 | Alloy 600 | 1/4 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
M-603-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
M-813-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
NY-1213-1 | Nylon | 3/4 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
NY-1613-1 | Nylon | 1 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
NY-403-1 | Nylon | 1/4 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
NY-603-1 | Nylon | 3/8 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
NY-813-1 | Nylon | 1/2 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
PFA-423-1 | PFA➄ | 1/4 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
PFA-823-1 | PFA➄ | 1/2 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
S-1213-1 | Kohlenstoffstahl | 3/4 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
S-1613-1 | Kohlenstoffstahl | 1 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
SS-1013-1 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
SS-103-1 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
SS-103-1-B1000 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
SS-10M3-1 | Edelstahl 316 | 10 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-1213-1 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
SS-12M3-1 | Edelstahl 316 | 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-1413-1 | Edelstahl 316 | 7/8 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
SS-14M3-1 | Edelstahl 316 | 14 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-15M3-1 | Edelstahl 316 | 15 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-1613-1 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
SS-16M3-1 | Edelstahl 316 | 16 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-18M3-1 | Edelstahl 316 | 18 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-2003-1 | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
SS-203-1 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
SS-20M3-1 | Edelstahl 316 | 20 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-22M3-1 | Edelstahl 316 | 22 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-2403-1 | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
SS-25M3-1 | Edelstahl 316 | 25 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-28M3-1 | Edelstahl 316 | 28 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-2M3-1 | Edelstahl 316 | 2 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-303-1 | Edelstahl 316 | 3/16 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
SS-3203-1 | Edelstahl 316 | 2 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
SS-3M3-1 | Edelstahl 316 | 3 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-403-1 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4M3-1 | Edelstahl 316 | 4 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-503-1 | Edelstahl 316 | 5/16 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
SS-603-1 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
SS-6M3-1 | Edelstahl 316 | 6 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-813-1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | - | - | - | 제품 보기 |
SS-8M3-1 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | - | - | - | 제품 보기 |
T-1213-1 | PTFE | 3/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
T-12M3-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
T-1613-1 | PTFE | 1 po | - | - | - | 제품 보기 |
T-203-1 | PTFE | 1/8인치 | - | - | - | 제품 보기 |
T-303-1 | PTFE | 3/16인치 | - | - | - | 제품 보기 |
T-3M3-1 | PTFE | 3mm | - | - | - | 제품 보기 |
T-403-1 | PTFE | 1/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
T-503-1 | PTFE | 5/16인치 | - | - | - | 제품 보기 |
T-6M3-1 | PTFE | 6mm | - | - | - | 제품 보기 |
T-813-1 | PTFE | 1/2인치 | - | - | - | 제품 보기 |
T-8M3-1 | PTFE | 8mm | - | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.