Стендовые трубогибы Swagelok®
Стендовые трубогибы Swagelok имеют прочную и легкую конструкцию, обеспечивают равномерные изгибы трубок, ускоряет монтажные работы с высокими стандартами качества.
Узнайте больше о стендовых трубогибахСтендовые трубогибы Swagelok® помогут легко выполнить любые схемы и конфигурации. Для долговечности и соответствия требованиям стандартов CE предусмотрена жесткая алюминиевая конструкция. Стендовые трубогибы обеспечивают изгиб в диапазоне 1–180° для трубок с Дн от 1/4 до 1 1/4 дюйма (6–30 мм) и толщиной стенки 0,028–0,120 дюйма (0,8–3,0 мм), что позволяет использовать их в самых различных комбинациях. В комплекте поставляется шприц для смазки, а также металлический кейс для удобного хранения и транспортировки.
Ручной трубогиб Swagelok выпускается в механическом/электрическом вариантах, и может работать с двигателем перфоратора 1/2 дюйма через дополнительную муфту крутящего момента и опорный рычаг. Для труб определенных размеров и материалов необходимы стальные башмаки.
Технические характеристики
Габариты—Трубогиб в контейнере | Высота 14 1/2 дюйма (37 см), ширина 21 дюйм (53 см), глубина 11 дюймов (28 см) |
Масса—Трубогиб в контейнере, без оснастки | Модель с ручным приводом: 75 фунтов (34 кг) Модель с электроприводом: 79 фунтов (36 кг) |
Требования к электропитанию (модель с э/приводом) | MS-BTB-1: 110 В (пер. ток), 50/60 Гц; максимальный ток—10 А MS-BTB-2: 230 В (перем. тока), 50/60 Гц; максимальный ток—5 А |
Узнайте, как пользоваться стендовым трубогибом Swagelok на нашем обучающем курсе для продвинутого уровня.
Каталоги стендовых трубогибов
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Produkte: Elektrische, Werkbank- und Handrohrbiegevorrichtungen; Rohrvorbereitungswerkzeuge; Rohraufhängungen

Применение стендового трубогиба Swagelok
Используйте стендовый трубогиб Swagelok® для выполнения точных, единообразных и высококачественных изгибов трубок, изготовленных из большинства доступных материалов. В этом видеоролике представлены советы и рекомендации по гибке различных трубок: как малого диаметра с тонкими стенками, так и большого диаметра с толстыми стенками.
Посмотрите на трубогиб в действииРесурсы Swagelok специально для вас

Учебные курсы по основам работы жидкостных и газовых систем
Учебные курсы Swagelok® по основам работы развивают важнейшие навыки для разработки, создания и обслуживания надежных жидкостных и газовых систем.

Реализованный проект: Swagelok помогает компании Green Alternative Systems снизить трудозатраты благодаря решениям для гибки трубок
Swagelok помогает компании Green Alternative Systems (GAS) найти способы уменьшить трудозатраты на 224 000 долларов США в год и на 75 % сократить время—производства. Узнайте больше о результатах данного сотрудничества.

Три правила, которые помогут создать сложную систему трубок
Узнайте, как три аспекта, связанные с использованием ручного трубогиба, помогут вам в создании сложной системы трубок с малым числом потенциальных точек утечки и эффективной организацией потока.

Как использовать ручной трубогиб Swagelok
Узнайте, как использовать ручной трубогиб для точной и эффективной гибки на 90° и 180°. Ручные трубогибы Swagelok® обеспечивают стабильно высокое качество гибки трубок, изготовленных из большинства материалов, которые используются с трубными обжимными фитингами Swagelok.