text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok 튜브 절단 공구

Swagelok® 튜빙 및 튜브 액세서리

애플리케이션에 필요한 재질 특성을 갖춘 신뢰성 높은 튜빙 옵션을 찾아보십시오. 튜빙을 절단, 벤딩, 디버링, 지지할 수 있는 튜빙 액세서리로 누설 없는 성능을 확보하고 시스템의 긴 수명을 보장할 수 있습니다.

튜빙 및 튜브 액세서리 보기

Swagelok은 소구경 라인을 통해 신뢰성 높은 유체 운반이 필요한 거의 모든 산업 또는 애플리케이션의 요구를 충족하는 다양한 재질과 구성의 튜빙을 제공합니다. 특정 산업용 유체 시스템 애플리케이션에서 튜빙은 배관에 비해 다양한 이점을 제공하지만, 고성능 유체 시스템을 구축하는 데 있어 적절한 튜빙 선택은 첫 번째 단계일 따름입니다. 튜빙이 다음과 같이 적절한 상태인지 확인해야 합니다.

  • 유동 문제와 누설 가능성을 방지할 수 있도록 균일하게 절단되고 디버링 등의 준비 완료됨
  • 필요한 연결구 수를 최소화할 수 있도록 벤딩을 사용하여 튜브 손상을 방지하는 벤딩이 적용됨
  • 사용 중 진동 관련 문제를 방지할 수 있도록 지지됨

고객 여러분이 유체 시스템에서 최고의 성능을 달성할 수 있도록 Swagelok은 신뢰성 높은 튜빙 지지 시스템과 튜브 절단, 튜브 준비, 튜브 벤딩 공구와 페럴 장착기를 제공합니다. Swagelok의 “모든 전문가에게 필요한 다섯 가지 필수 유체 시스템 도구” 기사에서 이러한 도구의 중요성에 대해 자세히 알아보십시오.

메탈 튜빙 또는 튜브 관련 액세서리에 대해 궁금한 점이 있으십니까?

현지 전문가에게 문의

Rohre und Rohrzubehör – Kategorien

튜빙 및 튜브 액세서리 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 벤치탑 튜브 벤더

Swagelok 벤치탑 튜브 벤더 사용법

Swagelok® 벤치탑 튜브 벤더를 사용하면 대부분의 재질로 제조된 튜빙에서 정확하고 반복 가능한 고품질 벤딩을 만들 수 있습니다. 벽이 얇은 소구경 튜빙 또는 벽이 두꺼운 대구경 튜빙을 사용하는 경우를 막론하고, 이 비디오는 튜브를 벤딩할 때 따라야 할 팁과 모범 사례를 제공합니다.

튜브 벤더의 작동 모습 보기

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

Swagelok 현장 누설 감지 서비스
시스템 누설을 방지하는 방법: 적절한 튜브 준비의 중요성

성공적인 튜브 피팅은 여러 기준에 따라 다르지만 가장 중요한 요소 하나는 설치 전 적절한 튜브 준비입니다. 손상되거나 끝말림이 있거나 부적절하게 절단된 튜브를 피함으로써 비용이 많이 들거나 위험할 수 있는 누설을 방지하는 방법을 알아보십시오.

Green Alternative Systems 게이지
사례 연구: Swagelok은 튜브 벤딩 솔루션을 통해 Green Alternative Systems의 인건비 절감을 지원합니다.

Swagelok이 인건비를 절감할 수 있는 방법을 테스트하도록 지원함에 따라, Green Alternative Systems(GAS)는 생산 시간을 75% 감축하여 인건비를 연간 $224,000 절감할 수 있었습니다. 이러한 협력 관계가 수익성을 어떻게 개선했는지 자세히 알아보십시오.

Swagelok 수동 튜브 벤더 사용 모습
복잡한 튜빙 시스템을 구현하는 데 필요한 세 가지 T

핸드 튜브 벤더를 사용할 때 세 가지 T를 통해 어떻게 누설 지점이 더 적고 유동 효율이 높은 복잡한 튜빙 시스템을 구현할 수 있는지 알아보십시오.

使用中のSwagelokハンド・チューブ・ベンダー
Swagelokハンド・チューブ・ベンダーの使用方法

ハンド・チューブ・ベンダーを使用して、 チューブの90°および180°曲げを正確かつ効率的に行う方法を動画でご覧ください。Swagelok®ハンド・チューブ・ベンダーを使用すると、Swagelokチューブ継手に使用可能な各種材質のチューブを常に正確に曲げることができます。

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.