text.skipToContent text.skipToNavigation

Espiga sin válvula enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,8, 3/8 pulg. NPT macho

Referencia #: SS-QC6-S-6PM

Especificaciones

Atributo Valor
Körperwerkstoff Acero inoxidable 316
Reinigungsverfahren Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Größe Verbindung 1 3/8 pulg.
Typ Verbindung 1 NPT macho
Maximaler Cv 0,8 - Acoplada con una base estándar o de flujo inverso, 1,6 - Acoplada con una base de gran caudal
Schmierstoff Sin lubricante en ningún componente
O-Ring-Material FKM Fluorocarbono
Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur 17,2 BAR @ 204°C / 250 PSIG @ 400°F
Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur 103 BAR @ 21°C / 1500 PSIG @ 70°F
Serie QC6
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Spindeln

Schnelle und mühelose Verbindungen mit Swagelok-Schnellkupplungen für Anwendungen, die häufige Verbindungen, minimalen Lufteinschluss und minimalen Verlust erfordern

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Espiga sin válvula enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,8, 3/8 pulg. NPT macho

Referencia #: SS-QC6-S-6PM
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Spindeln
Schnelle und mühelose Verbindungen mit Swagelok-Schnellkupplungen für Anwendungen, die häufige Verbindungen, minimalen Lufteinschluss und minimalen Verlust erfordern

Especificaciones

SS-QC6-S-6PM — Espiga sin válvula enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,8, 3/8 pulg. NPT macho

Atributo Valor
Körperwerkstoff Acero inoxidable 316
Reinigungsverfahren Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Größe Verbindung 1 3/8 pulg.
Typ Verbindung 1 NPT macho
Maximaler Cv 0,8 - Acoplada con una base estándar o de flujo inverso, 1,6 - Acoplada con una base de gran caudal
Schmierstoff Sin lubricante en ningún componente
O-Ring-Material FKM Fluorocarbono
Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur 17,2 BAR @ 204°C / 250 PSIG @ 400°F
Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur 103 BAR @ 21°C / 1500 PSIG @ 70°F
Serie QC6
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-QC4-S-2PM Messing 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
B-QC4-S-400 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
B-QC4-S-400K1 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
B-QC4-S-400K3 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
B-QC4-S-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
B-QC4-S-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
B-QC4-S-6M0 Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
B-QC6-S-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
B-QC6-S-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
B-QC6-S-600 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC4-S-200 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC4-S-2PF Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-QC4-S-2PM Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-QC4-S-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC4-S-400K1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC4-S-400K2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC4-S-400K3 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC4-S-400K4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC4-S-400K5 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC4-S-4FT Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage conique ISO - - Ver producto
SS-QC4-S-4MT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - Ver producto
SS-QC4-S-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QC4-S-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC4-S-4PMK2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC4-S-6M0 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC6-S-10M0 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC6-S-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QC6-S-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC6-S-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC6-S-6PF Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QC8-S-12M0 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC8-S-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC8-S-8PF Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QC8-S-8PM Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Ver producto

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.