Swagelok® Druckregler zur Schutzgasüberlagerung
Zur Aufrechterhaltung eines konstanten Inertgasdrucks in speziellen Anwendungen.
Hilfe bei der Auswahl von DruckreglernDie Druckregler von Swagelok zur Schutzgasüberlagerung sind entscheidend für die Sicherheit von Bedienern und anderen anwesenden Personen in der Nähe von Lagertanks, die gefährliche Flüssigkeiten enthalten. Sie halten den Druck der Inertgase im Dampfraum konstant und verhindern so das Entweichen gefährlicher Dämpfe.
Druckregler zur Schutzgasüberlagerung verringern die Sicherheitsrisiken, die mit druckdichten Tanks verbunden sind.
- Die Druckregler der Serie TBRS lassen Gas in den Tank einströmen, um einen konstanten Druck aufrechtzuerhalten. Dadurch wird ein Kollaps während des Abpumpens verhindert.
- Die Vordruckregler der Serie TBVS entlüften Überdruck in Dampfrückgewinnungsanlagen und verhindern so ungewollte Emissionen.
Diese Druckregler ermöglichen eine präzise Druckregelung in Anwendungen mit Schutzgasüberlagerung. Sie verfügen über ein Feingewinde an den Solldruckfedern für eine bessere Einstellbarkeit, einen hochempfindlichen Membran-Sensormechanismus für eine genaue Druckerfassung und eine externe Rückführleitung, die die Leistung des Reglers verbessert. Darüber hinaus sind sie für den Einsatz in rauen Umgebungen konzipiert. Komponenten wie Rückführleitungen, Reglerkörper und Ventilkegelgehäuse aus Edelstahl 316L sorgen für Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit.
Spezifikationen
Werkstoff | Komponenten aus 316L Edelstahl |
Endanschlussgrößen | 1/2, 1 und 2 Zoll |
Betriebsdruck | bis 16,0 bar (232 psig) |
Druckregelbereiche | 5 bis 10 mbar (2,0 bis 4,0 inH2O, 0,07 bis 0,14 psig)–50 bis 800 mbar (20 bis 321 inH2O, 0,72 bis 11,6 psig) |
Durchflusskoeffizient (Cv | 0,20; 0,30; 1,00 |
Temperatur | von –20 bis 100 °C (–4 bis 212 °F) |
Druckregler zur Schutzgasüberlagerung—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Informationen zu unseren Druckreglern zur Schutzgasüberlagerung, einschließlich Werkstoffe, Zubehör sowie Druck- und Temperaturstufen.
Typen: Druckreduzierung und Dampfrückgewinnung; Werkstoff: Edelstahl 316L; 1/2, 1, 1 1/2 und 2 Zoll Endanschlüsse; Arbeitsdrücke bis zu 16,0 bar (232 psig); Temperaturen von ––20 bis 100°C (4 bis 212°F )

Sie brauchen Unterstützung bei der Auswahl der richtigen Druckregler?
Vergleichen Sie die Leistung verschiedener Druckregler unter verschiedenen Anwendungsbedingungen mit unserem Tool zur Erstellung von Durchflussdiagrammen.
Finden Sie den richtigen DruckreglerSwagelok-Ressourcen zu Druckreglern

So verringern Sie den Versorgungsdruckeffekt bei Druckreglern
Der Versorgungsdruckeffekt beschreibt die inverse Abhängigkeit zwischen dem Eingangs- und dem Ausgangsdruck in einem Druckregler. Mit den Tipps von Swagelok lässt sich dieses Phänomen einfach in den Griff bekommen.

Wie gründliche Tests eine zuverlässige Reglerleistung garantieren
Haben Sie sich schon einmal gefragt, welche Tests ein Produkt durchlaufen muss, das für den Einsatz unter extremen Bedingungen entwickelt wurde? Werfen Sie einen Blick hinter die Labortüren und erfahren Sie mehr über die Entwicklung der Druckregler der Serie RHPS, die bei Temperaturen von weit unter 0 Grad eingesetzt werden können.

Wie Sie die Durchflusskurve von Druckreglern flach halten und die Regeldifferenz minimieren
Regeldifferenzen treten bei allen Druckminderern auf. Erfahren Sie, wie verschiedene Konfigurationen mit dombelasteten Reglern dazu beitragen, Regeldifferenzen zu minimieren und die Durchflusskurve von Druckreglern abzuflachen.

Wie sich Zeitverzögerungen in Analysesystemen mithilfe von Reglern reduzieren lassen
Zeitverzögerungen werden in Analysesystemen häufig unter- oder falsch eingeschätzt. Eine Möglichkeit, diese Verzögerung abzumildern, ist ein druckgesteuerter Regler. Erfahren Sie, wie Sie Zeitverzögerungen in Ihrem Analysesystem einfach in den Griff bekommen.