text.skipToContent text.skipToNavigation
背圧レギュレーター、ドーム・ロード式

Swagelok®プロセス・レギュレーター、背圧レギュレーター、ドーム・ロード式

ドーム・ロード式プロセス・レギュレーターは、ドループ(流量増加に伴う二次側圧力の降下)を最小限に抑え、一次側圧力や流量が変動しても、二次側圧力を一定に維持します。

プロセス・レギュレーターの選定サポートを依頼する

背圧プロセス・レギュレーターは、レギュレーターの手動または遠隔でのオペレーションが適しているさまざまな一般産業アプリケーションに使用することができます。ドーム・ロード式プロセス・レギュレーターは、一次側圧力や流量が変動しても、二次側圧力を一定に維持します。この安定性は、設定スプリングを必要としない加圧ドーム制御メカニズムによって実現しています。

汎用性に優れた本レギュレーターは、特定のアプリケーションのニーズに合わせてカスタマイズすることが可能です:

  • 複数の圧力計接続部オプション
  • パイロット・レギュレーター
  • 外部フィードバック・システム
  • 特別なクリーニング・プロセス

ドーム・ロード式レギュレーターを電子パイロット・バルブと組み合わせると、オートメーション化を図ることができます。手動調整する必要性が減ることで、変化するシステム条件に迅速に対応することが可能になります。

圧力レギュレーターを選定する 際は、パフォーマンスの検証方法についてサプライヤーに確認してください。厳密な試験をクリアしたレギュレーターであれば、長期にわたって厳しい現場条件にも耐えられる可能性が高まります。レギュレーターの設計精度および 実験室での厳密な試験 が、勝負の分かれ目となると言っても過言ではありません。

レギュレーターの専門スタッフに相談する

背圧プロセス・レギュレーター、ドーム・ロード式のカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

レギュレーター流量曲線作成ツール

適切なレギュレーターの選定サポートが必要ですか?

レギュレーター流量曲線作成ツールを使用すると、さまざまなアプリケーション条件下でのレギュレーターの性能を比較することができます。

適切なレギュレーターを探す

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Versorgungsdruckeffekt bei Druckreglern
So verringern Sie den Versorgungsdruckeffekt bei Druckreglern

Der Versorgungsdruckeffekt beschreibt die inverse Abhängigkeit zwischen dem Eingangs- und dem Ausgangsdruck in einem Druckregler. Mit den Tipps von Swagelok lässt sich dieses Phänomen einfach in den Griff bekommen.

Swagelok-Druckregler der Serie RHPS
Wie gründliche Tests eine zuverlässige Reglerleistung garantieren

Haben Sie sich schon einmal gefragt, welche Tests ein Produkt durchlaufen muss, das für den Einsatz unter extremen Bedingungen entwickelt wurde? Werfen Sie einen Blick hinter die Labortüren und erfahren Sie mehr über die Entwicklung der Druckregler der Serie RHPS, die bei Temperaturen von weit unter 0 Grad eingesetzt werden können.

Durchflusskurve mit Regeldifferenz
Wie Sie die Durchflusskurve von Druckreglern flach halten und die Regeldifferenz minimieren

Regeldifferenzen treten bei allen Druckminderern auf. Erfahren Sie, wie verschiedene Konfigurationen mit dombelasteten Reglern dazu beitragen, Regeldifferenzen zu minimieren und die Durchflusskurve von Druckreglern abzuflachen.

Reduzierte zeitliche Verzögerung durch Druckregler
Wie sich Zeitverzögerungen in Analysesystemen mithilfe von Reglern reduzieren lassen

Zeitverzögerungen werden in Analysesystemen häufig unter- oder falsch eingeschätzt. Eine Möglichkeit, diese Verzögerung abzumildern, ist ein druckgesteuerter Regler. Erfahren Sie, wie Sie Zeitverzögerungen in Ihrem Analysesystem einfach in den Griff bekommen.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.