text.skipToContent text.skipToNavigation
Federlose Membranventile für modulare Gassysteme der Serie DE von Swagelok

Swagelok® Federlose Membranventile für modulare Gassysteme

Die federlosen Membranventile der Serie DE für modulare Gassysteme sind einfach zu installieren, zeigen die Durchflussrichtung visuell an und zeichnen sich durch eine Sitzkonstruktion aus, die die thermische Stabilität verbessert.

Weitere Informationen anfordern

Die federlosen Membranventile der Serie DE von Swagelok sind für einfache Installation, zuverlässige Leistung und höchste Reinheit in modularen Reinstgasversorgungssystemen konzipiert.

Die wichtigsten Merkmale:

  • Ventilkörper aus Edelstahl 316L VIM-VAR für hohe Korrosionsbeständigkeit und eine ultrahochreine Anwendung gemäß geltenden Standards
  • Ausgelegt für die nahtlose Integration in modulare Gassysteme mit 1 1/8 Zoll C-Dichtung oder W-Dichtung
  • Vollständig geschlossener PFA-Sitz für höhere Reinheit durch Vermeidung von Verunreinigungen und verbesserte thermische Stabilität bei kritischen Anwendungen
  • Verfügbar in Konfigurationen mit zwei und drei Anschlüssen für unterschiedliche Systemanforderungen
  • Lieferbar mit pneumatischer oder manueller Betätigung für flexiblen Einsatz bei kompakter Bauweise
  • Feste Ausrichtung des Stellantriebs relativ zum Ventilkörper für einheitliche Installation ohne Ausrichtungsfehler
  • Abschrägung an der Austrittsseite des Ventilkörpers zur eindeutigen Anzeige der Durchflussrichtung sowie zur Erleichterung der Installation und Systemeinrichtung

Spezifikationen

Betriebsdruck Vakuum bis 8,6 bar (125 psig)
Berstdruck >220 bar (3.200 psig)
Betätigungsdruck Normal geschlossen: 4,1 bis 8,2 bar (60 bis 120 psig)
Normal offen und normal geschlossen mit integrierter manueller Notbetätigung: 4,1 bis 6,2 bar (60 bis 90 psig)
Temperatur –10 bis 65 °C (14 bis 150 °F)
Durchflusskoeffizient 0,3
Körperwerkstoffe Edelstahl 316L VIM-VAR
Membranwerkstoff Superlegierung auf Kobaltbasis
Endanschlüsse Typ: 1 1/8 Zoll für modulare Flächenmontage
Konfigurationen: 2- und 3-Wege

Weitere Informationen zu Ventilen der Serie DE

Federlose Membranventile—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Druckstufen, Auslegungstemperaturen, Optionen und Zubehör.

Swagelok C<sub>v</sub>-Rechner zur Berechnung des Durchflusskoeffizienten für Ventile

Berechnung der Durchflussmenge für die Ventilauswahl

Mit unserem Cv-Rechner finden Sie die richtige Ventilgröße für Ihre Anforderungen.

Rechner nutzen

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Valve selection for fluid systems
How to Select the Right Valves for Your Industrial Fluid System

Learn how to apply the practical STAMPED method to select the valves most suited to your industrial fluid or sampling system design applications.

Réduire les émissions fugitives dans les raffineries et l’industrie chimique
Réduire au minimum les coûts associés aux émissions fugitives avec des vannes à faibles émissions

Les émissions fugitives sont une préoccupation croissante dans les raffineries de pétrole et l’industrie chimique. Des vannes certifiées faibles émissions contribueront à protéger votre installation et à préserver les résultats de votre entreprise. Découvrez dans cet article comment ces vannes sont testées et en quoi elles peuvent vous être utiles.

Vannes d’arrêt dans un système fluide industriel
Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt

Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.

Assemblage en salle blanche d’une vanne ALD20 Swagelok destinée au secteur des semi-conducteurs
Une nouvelle vanne. Trois raisons pour lesquelles elle pourrait révolutionner le secteur des semi-conducteurs

Découvrez comment la dernière innovation dans le domaine des vannes pour dépôt par couche atomique (ALD) est en train de changer la donne pour les fabricants de semi-conducteurs haute technologie.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.