Клапаны
Предлагаются клапаны со следующими характеристиками:
- От 1/16 до 2 дюймов (от 3 до 25 мм)
- От –325°F (–200°C) до 1200°F (648°C)
- Нерж. сталь 316, 316L или 316L VIM-VAR, латунь, нерж. сталь 316 с покрытием Xylan®, нерж. сталь, PTFE, 316L VAR, PCTFE, фторуглерод FKM, хромированная латунь с напылением серебра, сплав 400, PEEK, полипропилен, нерж. сталь 302, PFA, углеродистая сталь, Kalrez, нейлон, сплав C-276, elgiloy, этиленпропилен, фенопласт, полиимид, нерж. сталь 304, нерж. сталь 316 с отжигом для высокосернистой газовой среды, CF3M, полиамид
- От 50 фунтов на кв. дюйм, ман. (3,4 бара) до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бара)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
ニードル / メータリング・バルブ(微量流量調節用) — スペアー・パーツ/アクセサリー — Ventilsperren
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2MS-VL-S-4 Polypropylen - - - - MS-VL-M-1 Polypropylen - - - - MS-VL-M-2 Polypropylen - - - - MS-VL-S-1 Polypropylen - - - - -
Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки — Запасные части и вспомогательное оборудование — Griffsatz
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2A-5K-14B-BK - - - - - A-5K-14G-BK - - - - - NY-2M-K6 - - - - - NY-5K-14G-BK - - - - - NY-5K-S - - - - - PH-5K-14K-BK Phenol - - - - PH-5K-4K-BK Phenol - - - - SS-5K-14B Edelstahl - - - - SS-5K-6NB Edelstahl - - - - -
Regulier- und Absperrventile, Dosier- und Nadelventile — Ersatzteile und Zubehör — Spindel-Satz
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-3AK-92-1 Edelstahl - - - - -
Regulier- und Absperrventile, Dosier- und Nadelventile — Ersatzteile und Zubehör — Packungssatz
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2PFA-91K-14 - - - - - PFA-91K-16 - - - - - PFA-91K-18 PFA➄ - - - - T-91K-445 PTFE - - - - T-9K-3N PTFE - - - - T-9K-6N PTFE - - - - -
Regulier- und Absperrventile, Dosier- und Nadelventile — Ersatzteile und Zubehör — Berstscheiben-Satz
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-RDK-16-1900 Edelstahl - - - - SS-RDK-16-2850 Edelstahl - - - - -
Regulier- und Absperrventile, Dosier- und Nadelventile — Ersatzteile und Zubehör — Sitz für HochdruckNadelventile, Sno-Trik 410, 445, 645, 945
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-410-RS-4F Edelstahl 316 - - - - SS-445-RS-44F - - - - - K-440C-3A-4-1 - - - - - SS-645-RS-64F - - - - - -
Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки — Запасные части и вспомогательное оборудование — Dichtungssatz
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-91K-16DK PCTFE - - - - SS-9K-5PD - - - - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов