Swagelok® 벌크 가스 다이어프램 밸브(LD 시리즈)
Swagelok LD 시리즈 벌크 가스 다이어프램 밸브는 광범위한 초고순도 차단, 벌크 가스 분배, 차단 애플리케이션을 지원하는 데 필요한 강도, 유연성, 사이클 수명의 조합을 제공합니다.
추가 정보 찾기Swagelok® LD 시리즈 벌크 가스 다이어프램 밸브는 최대 300 psig(20.6 bar)의 사용 압력에서 차단, 벌크 가스 분배, 차단 서비스를 제공하도록 설계되었습니다. 개별 다이어프램 세 개로 강도, 유연성, 사이클 수명의 이상적인 조합을 제공하는 동시에, 전체 금속 구조로 안전성과 내구성이 강화되었습니다.
Swagelok LD 시리즈 밸브는 또한 유체 접촉 영역에서 스프링과 나사를 없앤 혁신적인 구조를 채택하여 더 청정한 운영이 가능하며 오염 위험이 감소됩니다. 더불어, PCTFE 인서트를 사용한 독자적인 보상형 스템 팁 구조로 누설 없는 차단이 촉진되며 과도한 조임으로 인한 손상이 예방됩니다.
사양
| 사용 압력 | 최대 300 psig(20.6 bar) |
| 온도 | –28°~148°C(–20°~300°F) |
| 유량 계수 | 최대 13 |
| 몸체 재질 | CF3M 주조 스테인리스강, 주조 바 스톡 316L 스테인리스강 |
| 다이어프램 재질 | 316L 스테인리스강 |
| 연결구 | 종류: Swagelok® 튜브 피팅, 수나사 VCR® 면 밀폐 피팅, 암나사 NPT, 암나사 ISO, 튜브 연장 크기: 12~25 mm; 1/4~1인치 |
벌크 가스 다이어프램 밸브에 대해 궁금한 점이 있으십니까?
벌크 가스 다이어프램 밸브 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Druckraten bis 20,6 bar (300 psig); Absperrung, Bulkgasverteilung und Isolierung; Körper gegossen, geschmiedet und aus Edelstahl Stangenmaterial; Endanschlüsse 12 bis 25 mm und 1/4 bis 1 Zoll.
Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
Tipps zur richtigen Auswahl von Ventilen für industrielle Fluidsysteme
Erfahren Sie mehr über die praktische STAMPED-Methode und wie Sie die idealen Ventile für Ihr Fluid- oder Probenahmesystem auswählen.
Was Sie bei der Isolierung industrieller Fluidsysteme mit Absperrventilen beachten müssen
Für die Sicherheit industrieller Fluidsysteme ist es unerlässlich, dass Rohrleitungen vor der Aufnahme von Wartungsarbeiten isoliert werden. Die Installation von zwei Absperrventilen stellt eine der sichersten Möglichkeiten dar, um Rohrleitungen in Fluidsystemen zu isolieren. Erfahren Sie, wie Sie Ihr System richtig konfigurieren.
Kleines Ventil mit großer Wirkung: Warum ein neues Ventil die Halbleiterproduktion verändern könnte
Erfahren Sie mehr darüber, wie die neueste Innovation in der ALD-Ventiltechnologie neue Möglichkeiten für Hersteller modernster Halbleiter schafft.
Q&A: Entwicklungen und Trends in der Halbleiterherstellung
In diesem Artikel beschäftigen wir uns damit, wie die Zusammenarbeit zwischen Herstellern von Halbleiter-Fertigungsanlagen, Chipproduzenten und Fluidsystemanbietern in der Halbleiterindustrie über Jahrzehnte hinweg dazu beigetragen hat, dass das Mooresche Gesetz eingehalten werden konnte. Zudem werfen wir einen Blick in die Zukunft dieser schnelllebigen Branche.