Sous-systèmes d’analyse Swagelok® (PrESS)
Compacts, précis et pratiques à utiliser, les sous-systèmes prêts à monter Swagelok (PrESS) pour les applications analytiques sont conçus et assemblés par des spécialistes des systèmes fluides.
Parler à un spécialisteLes sous-systèmes d’échantillonnage et de contrôle des fluides préassemblés et prêts à monter apporteront efficacité et régularité à votre production. L’utilisation des sous-systèmes prêts à monter (PrESS) Swagelok vous permet de créer des systèmes complètement documentés de contrôle et d’échantillonnage des fluides sans devoir acheter puis assembler toutes les pièces nécessaires.
Utilisables dans toutes les usines et installations traitant des liquides et des gaz, ces sous-systèmes qui ont fait leurs preuves permettent de réduire au maximum l’encombrement des systèmes et d’en simplifier la conception, et contribuent à la représentativité des échantillons prélevés ainsi qu’à la précision des résultats fournis par les analyseurs.
En savoir plus sur les services d’assemblage de systèmes fluides Swagelok
Analytische Untersysteme (PrESS)—Kategorien

Feldstation-Module
Das Feldstationmodul von Swagelok® ist auf optimale Probenahmebedingungen ausgelegt und bietet eine schnelle Absperrung und einfache Installation.

Fluidverteiler
Als Verteiler- oder Sammelleitungen bieten Fluidverteiler (FDH) eine hohe Zuverlässigkeit in Gas- und Flüssigkeitsanwendungen.

Kalibrier- und Umschaltmodule
Profitieren Sie von einer genauen Probenahme mit einheitlichen Lieferzeiten und minimieren Sie Verunreinigungen aus anderen Prozessströmen oder Toträumen.

Probenahmemodule
Profitieren Sie mit vorgefertigten Probensonden für Online-Analysegeräte von sicheren, reinen und zeitnahen Proben.

Schleifenmodul
Das Fast-Loop-Modul ist auf hohe Durchflüsse und lange Transportwege von der Entnahmestelle zum Analysegerät ausgelegt, um Verzögerungen zu minimieren.
Catalogues des sous-systèmes d’analyse
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Aufbereitung einer Gasprobe an der EntnahmestelleKonfigurierbar für eine Vielzahl von Prozessbedingungen Lässt sich direkt an den Prozessdüsen befestigen
Konstruiert für lange Transportleitungen vom Anschluss zum Analysegerät Minimaler Druckabfall für schnelle Reaktionszeit Ineinandergreifende Griffe verhindern die falsche Reihenfolge des Betriebs
Merkmale: Vielzahl von Sonden für verschiedene Anwendungen; Sondensperren zum Schutz der Geräte; Ventilsperren für erhöhte Sicherheit
Konfigurierbare, mit Swagelok MPC-Produkten (modulare Plattformkomponenten) gebaute EinheitZur Durchführung der letzten Probenaufbereitung vor der AnalyseVerwendet das Swagelok Probenumschaltsystem (Serie SSV), um aus bis zu 10 Proben- und 2 Kalibrierungsströmen auszuwählen
Vielseitiger Verteilerblock für Gas- und Flüssiganwendungen Swagelok Komponenten für Zuverlässigkeit Fluidverteiler können miteinander verbunden werden, um längere Längen zu erhalten.

Une fabrication sur mesure pour tous les secteurs d’activité
Découvrez comment des spécialistes formés par Swagelok peuvent vous faire gagner du temps et améliorer les performances de vos systèmes fluides en concevant et en assemblant des systèmes pour vous.
Trouvez l’aide dont vous avez besoinDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Quelques conseils pour qu’un échantillon reste représentatif dans un système d’instrumentation analytique
Préserver la représentativité d’un échantillon dans un système d’instrumentation analytique peut s’avérer difficile. Découvrez comment repérer les principaux problèmes et éviter les complications associées à un échantillon non représentatif avec les experts de Swagelok.

Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group
Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.

Custom Solutions: Hersteller für Glasfaserproduktionssysteme erhöht seine Effizienz
Bereits seit den 1980er-Jahren setzt Rosendahl Nextrom auf die Zusammenarbeit mit Swagelok, um sich geschäftlich weiterzuentwickeln. Erfahren Sie mehr über die Lösungen, mit denen es der Firma gelungen ist, der Konkurrenz stets einen Schritt voraus zu sein und sich als Marktführer zu behaupten.

Optimierte Produktionsprozesse mit individuellen Fluidsystembaugruppen
Erfahren Sie, wie Swagelok Custom Solutions das Unternehmen Charbonneau Industries dabei unterstützt hat, Produktionsprozesse zu beschleunigen, Arbeitskosten zu reduzieren und die Systemqualität zu optimieren, sodass sich das Unternehmen verstärkt auf seine Kernkompetenzen konzentrieren kann.