Swagelok® Vormontagegeräte mit austauschbaren Köpfen (MHSU)
Vormontagegeräte mit austauschbaren Köpfen (MHSU) von Swagelok® optimieren die Vormontage von Klemmringen auf Rohrleitungen und gewährleisten zuverlässige Verbindungen. Sie sind ideal für Anwendungen mit hohen Stückzahlen und sorgen für kürzere Montagezeiten und weniger Bedienerfehler. MHSU-Vormontagegeräte können ohne Werkzeugwechsel verschiedene Rohrgrößen aufnehmen, wodurch sie vielseitig und einfach in der Anwendung sind.
Hilfe bei der Auswahl von MHSU-VormontagegerätenVormontagegeräte mit austauschbaren Köpfen (MHSU) von Swagelok® wurden entwickelt, um die Vormontage zu optimieren und zuverlässige und effiziente Rohrverbindungen zu gewährleisten. Durch die Vormontage der Klemmringe auf den Rohrleitungen reduzieren diese Geräte den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Installation. Eine Standard-Markierungsfunktion zeigt an, wenn das Rohr ordnungsgemäß bis zum Anschlag eingeführt wurde, und sorgt so für mehr Genauigkeit und Konsistenz bei der Montage. Das MHSU-Vormontagegerät ist in zwei Größen erhältlich, mit Werkzeugen für 1/2 bis 1 Zoll und 12 bis 25 mm Rohre und Rohradapter sowie für 1 bis 2 Zoll und 25 bis 50 mm Rohre und Rohradapter. Diese Geräte sind ideal für Anwendungen mit hohen Stückzahlen, minimieren Bedienungsfehler und können ohne zusätzliches Werkzeug an verschiedene Rohrgrößen angepasst werden, was sie vielseitig und benutzerfreundlich macht.
Vormontagegeräte mit austauschbaren Köpfen—Katalog
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Vorteile der Rohrverschraubungen von Swagelok®
Die Rohrverschraubungen von Swagelok erfüllen dank ihrer bewährten Auslegung, der präzisen Herstellung und hochwertiger Werkstoffe selbst die höchsten Anforderungen in Sachen Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Entdecken Sie die VorteileSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
Systemleckagen vermeiden: Warum es bei Rohrleitungen auf eine optimale Vorbereitung ankommt
Bei der Herstellung zuverlässiger Rohrverschraubungen spielen viele Faktoren eine Rolle. Am wichtigsten ist eine optimale Vorbereitung der Rohrleitungen vor der Installation. Erfahren Sie, wie Sie kostenintensive oder gefährliche Leckagen durch eine optimale Handhabung von Rohrleitungen vermeiden.
Fallstudie: Green Alternative Systems spart Arbeitskosten mit Rohrbiegelösungen von Swagelok
Mit Unterstützung von Swagelok ist es Green Alternative Systems (GAS) gelungen, seine Produktionszeiten um 75 % zu verkürzen und so Arbeitskosten in Höhe von 224.000 USD pro Jahr einzusparen. Erfahren Sie im Artikel mehr über diese erfolgreiche Zusammenarbeit.
Tipps für die Umsetzung komplexer Rohrsysteme
Mit diesen Tipps gelingt unter Einsatz von Handrohrbiegern die Montage komplexer, leckagedichter Rohrsysteme mit effizientem Durchfluss.
So verwenden Sie einen Handrohrbieger von Swagelok
Erfahren Sie, wie man mit einem Handrohrbieger genaue 90°- und 180°-Biegungen an einem Rohr herstellt. Die Handrohrbieger von Swagelok® liefern ein einheitliches, hochwertiges Ergebnis bei fast allen Materialien, die in Kombination mit den Verschraubungen von Swagelok eingesetzt werden.