Probenahmemodule von Swagelok®
Die Probenahmemodule von Swagelok setzen sich aus einer Probensonde und Absperr- und Entlüftungsventilen zusammen. Für optimalen Geräteschutz und gesteigerte Betriebssicherheit verfügen sie über eine Sonden- und Ventilsperre.
Zu den häufigsten Fragen und AntwortenBei den Probenahmemodulen (Sample Probe Modules, SPM) von Swagelok handelt es sich um sind vorgefertigte Lösungen zur Konzentrationsmessung in flüssigen und gasförmigen Prozessströmen, damit eine genaue Prozesskontrolle möglich ist. Das SPM setzt sich aus einer geschweißten Probenentnahmesonde (SPW) oder einer einziehbaren Probensonde (SPR) und einem Absperr- und Entlüftungsventil (SPV) zusammen. In Verbindung mit Probenahmeventilen erhöhen Probenahmemodule die Sicherheit Ihres Systems, sorgen für eine bessere Probenreinheit und minimieren Verzögerungen im Prozess.
Sicherheit
Die Entnahme einer Prozessprobe für ein Online-Analysegerät ist ein nicht ganz ungefährlicher Vorgang, da im Prozess hohe Drücke und Temperaturen herrschen. Die Verwendung eines Absperr- und Entlüftungsventils an der Entnahmestelle sorgt für eine ordnungsgemäße Isolierung des Prozessfluids und die Senkung des Systemdrucks über das Entlüftungsventil.
Probenreinheit
Es ist wichtig, dass die entnommene Probe frei von Partikeln ist, die das Analysegerät beschädigen könnten. Alternativ sorgt eine in der Mitte der Prozessleitung installierte Sonde dafür, dass eine repräsentative Probe entnommen wird und dass Partikel gefiltert werden.
Aktualität
Für einen effektiven Prozessablauf müssen die Proben schnell zum Online-Analysegerät gelangen, damit Prozesseinstellungen im Bedarfsfall angepasst werden können. Eine Möglichkeit zur Minimierung zeitlicher Verzögerungen ist die Verringerung des zu analysierenden Volumens. Bei der Entnahme von Proben mittels einer Sonde lässt sich das Volumen, im Gegensatz zur Probeentnahme mit einer Düse, stark verringern.
Probenahmemodule—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Merkmale: Vielzahl von Sonden für verschiedene Anwendungen; Sondensperren zum Schutz der Geräte; Ventilsperren für erhöhte Sicherheit
Individuelle Lösungen für alle Branchen
Erfahren Sie, wie wir Sie bei der Konstruktion und Montage Ihrer Fluidsysteme in bewährter Swagelok-Qualität unterstützen können, damit Sie wertvolle Zeit einsparen und von einem optimiertem Systembetrieb profitieren.
Unsere Experten unterstützen Sie gerneRessourcenzentrum
分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するためのヒント
分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するのは容易なことではありません。今回は、分析機器システムにおける主な問題を特定し、適切なサンプルを得る方法を紹介します。
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。
光ファイバー装置メーカー、カスタマイズされたソリューションで効率アップを実現
ローゼンダール・ネクストロム社は、1980年代からスウェージロックのサポートを受けて、ビジネスを推進してきました。競合他社とは一線を画し、業界のトップを走り続けるローゼンダール・ネクストロム社のソリューション事例を紹介します。
カスタム流体システム・アセンブリーで増産を実現
高温用圧力逃がし弁システムの組み立てにSwagelokカスタム・ソリューションズを活用することで、製造プロセスのスピードアップ、人件費の削減、システムの品質確保を実現したシャルボノー・インダストリーズ社の事例を紹介します。