Фитинги
Предлагаются фитинги со следующими характеристиками:
- От 1/16 до 2 дюймов (от 2 до 50 мм)
- Прямой, угольник, крестовина, тройники, трубные переходники, колпаки и заглушки, запчасти
- Нерж. сталь 316, 6Mo, сплав 400, сплав 600, сплав 625, сплав 825, сплав C-276, алюминий, латунь, углеродистая сталь, PFA, PTFE, сплав 2507, титан (марка 4)
- Макс. давление от 1900 фунтов на кв. дюйм, ман. (130 бар) до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бара)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Трубные обжимные фитинги и переходники — Плавкие вставки — Gerade Ausführungen
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-6-FTA-255 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Schmelzsicherungs-Rohrstutzen SS-6-FTA-212 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Schmelzsicherungs-Rohrstutzen SS-6-FTA-160 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Schmelzsicherungs-Rohrstutzen
Product Availability by Store Location
Hours